Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Kleur | Materiaal | h1 | D | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0591 - € 0,0729 | 9528 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| € 0,0877 - € 0,1049 | 17000 Op voorraad |
0.094 in
2.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| € 0,778 - € 0,778 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
| € 0,1815 - € 0,1846 | 1132 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
||
| € 0,2227 - € 0,2486 | 25077 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| € 0,1183 - € 0,1435 | 10343 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| € 0,7176 - € 0,7176 | 7564 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| € 0,27 - € 0,3005 | Vraag de levertijd aan hier |
0.154 in
3.9 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| € 0,4186 - € 0,4357 | 22242 Op voorraad |
0.425 in
10.8 mm
|
Rood
|
Silicone
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| € 0,0625 - € 0,0652 | 107196 Op voorraad |
0.106 in
2.7 mm
|
Rood
|
Silicone
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| € 0,1599 - € 0,1665 | Vraag de levertijd aan hier |
0.283 in
7.2 mm
|
Paars
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| € 0,3178 - € 0,3314 | Vraag de levertijd aan hier |
0.335 in
8.5 mm
|
Groen
|
Silicone
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| € 0,2255 - € 0,2358 | 6500 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Groen
|
Silicone
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| € 0,2109 - € 0,2225 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturel
|
Siliconenrubber
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| € 0,3493 - € 0,3493 | 2190 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| € 0,183 - € 0,2044 | 1000 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| € 0,2456 - € 0,2456 | 1331 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| € 0,2807 - € 0,3127 | 16088 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| € 0,1967 - € 0,2196 | 43495 Op voorraad |
0.083 in
2.1 mm
|
Blauw
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,0672 - € 0,0807 | Vraag de levertijd aan hier |
0.094 in
2.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3