Menu Search

Hittebestendige trekpluggen

Op voorraad

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters 1 Filter
Image
Type 1
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
91 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur Materiaal h1 D Type Bestellen
€ 0,0715 - € 0,0715 28792 Op voorraad
5.3 mm
Wit
Silicone
26.4 mm
9.1 mm
1
€ 0,1158 - € 0,1158 37900 Op voorraad
7.2 mm
Geel
Silicone
29.5 mm
10.2 mm
1
€ 0,1661 - € 0,1661 10736 Op voorraad
8.9 mm
Roze
Silicone
30.7 mm
12.0 mm
1
€ 0,3338 - € 0,3338 2250 Op voorraad
13.2 mm
Grijs
Silicone
30.9 mm
13.2 mm
1
€ 0,1459 - € 0,1459 2886 Op voorraad
8.5 mm
Oranje
Silicone
29.5 mm
11.7 mm
1
€ 0,0546 - € 0,0546 10492 Op voorraad
4.3 mm
Transparant
Silicone
26.0 mm
7.6 mm
1
€ 0,3598 - € 0,3598 8500 Op voorraad
13.9 mm
Rood
Silicone
28.9 mm
16.9 mm
1
€ 0,0745 - € 0,0745 16500 Op voorraad
5.3 mm
Blauw
Silicone
27.9 mm
8.6 mm
1
€ 0,2976 - € 0,2976 6500 Op voorraad
12.5 mm
Wit
Silicone
28.4 mm
15.5 mm
1
€ 0,0499 - € 0,0499 25500 Op voorraad
4.3 mm
Rood
Silicone
26.0 mm
6.4 mm
1
€ 0,406 - € 0,406 3238 Op voorraad
14.7 mm
Rood
Silicone
29.0 mm
17.8 mm
1
€ 0,0801 - € 0,0801 3984 Op voorraad
5.8 mm
Grijs
Silicone
28.7 mm
8.9 mm
1
€ 0,2369 - € 0,2369 42660 Op voorraad
10.7 mm
Groen
Silicone
31.2 mm
13.7 mm
1
€ 0,2601 - € 0,2601 5000 Op voorraad
11.3 mm
Paars
Silicone
31.8 mm
14.2 mm
1
€ 0,2273 - € 0,2669 13372 Op voorraad
3.2 mm
Naturel
Silicone
23.8 mm
7.0 mm
€ 0,5126 - € 0,5126 3541 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
13.5 mm
€ 0,1983 - € 0,1983 14000 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
2.8 mm
€ 0,4775 - € 0,4775 4681 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
12.6 mm
€ 0,2181 - € 0,2181 5186 Op voorraad
2.4 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
4.1 mm
€ 0,2044 - € 0,2044 7173 Op voorraad
2.1 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
3.0 mm
  • van 5
Hittebestendige trekplug 9.1 mm 26.4 mm Wit Silicone

10350584

Prijsbereik
€ 0,0715 - € 0,0715

Voorraadniveaus
28792 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    26.4 mm
  • D
    9.1 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 10.2 mm 29.5 mm Geel Silicone

10350614

Prijsbereik
€ 0,1158 - € 0,1158

Voorraadniveaus
37900 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    10.2 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 12.0 mm 30.7 mm Roze Silicone

10350638

Prijsbereik
€ 0,1661 - € 0,1661

Voorraadniveaus
10736 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.9 mm
  • h1
    30.7 mm
  • D
    12.0 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 13.2 mm 30.9 mm Grijs Silicone

10350676

Prijsbereik
€ 0,3338 - € 0,3338

Voorraadniveaus
2250 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    13.2 mm
  • h1
    30.9 mm
  • D
    13.2 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 11.7 mm 29.5 mm Oranje Silicone

10350621

Prijsbereik
€ 0,1459 - € 0,1459

Voorraadniveaus
2886 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    11.7 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 7.6 mm 26.0 mm Transparant Silicone

10350560

Prijsbereik
€ 0,0546 - € 0,0546

Voorraadniveaus
10492 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    7.6 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 16.9 mm 28.9 mm Rood Silicone

10350683

Prijsbereik
€ 0,3598 - € 0,3598

Voorraadniveaus
8500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    13.9 mm
  • h1
    28.9 mm
  • D
    16.9 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 8.6 mm 27.9 mm Blauw Silicone

10350591

Prijsbereik
€ 0,0745 - € 0,0745

Voorraadniveaus
16500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    27.9 mm
  • D
    8.6 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 15.5 mm 28.4 mm Wit Silicone

10350669

Prijsbereik
€ 0,2976 - € 0,2976

Voorraadniveaus
6500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    12.5 mm
  • h1
    28.4 mm
  • D
    15.5 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 6.4 mm 26.0 mm Rood Silicone

10350577

Prijsbereik
€ 0,0499 - € 0,0499

Voorraadniveaus
25500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 17.8 mm 29.0 mm Rood Silicone

10350690

Prijsbereik
€ 0,406 - € 0,406

Voorraadniveaus
3238 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    14.7 mm
  • h1
    29.0 mm
  • D
    17.8 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 8.9 mm 28.7 mm Grijs Silicone

10350607

Prijsbereik
€ 0,0801 - € 0,0801

Voorraadniveaus
3984 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    5.8 mm
  • h1
    28.7 mm
  • D
    8.9 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 13.7 mm 31.2 mm Groen Silicone

10350645

Prijsbereik
€ 0,2369 - € 0,2369

Voorraadniveaus
42660 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    10.7 mm
  • h1
    31.2 mm
  • D
    13.7 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 14.2 mm 31.8 mm Paars Silicone

10350652

Prijsbereik
€ 0,2601 - € 0,2601

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    11.3 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    14.2 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 7.0 mm 23.8 mm Naturel Silicone

10241660

Prijsbereik
€ 0,2669 - € 0,2273

Voorraadniveaus
13372 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 13.5 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241707

Prijsbereik
€ 0,5126 - € 0,5126

Voorraadniveaus
3541 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 2.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249727

Prijsbereik
€ 0,1983 - € 0,1983

Voorraadniveaus
14000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 12.6 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249901

Prijsbereik
€ 0,4775 - € 0,4775

Voorraadniveaus
4681 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 4.1 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10241646

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,2181

Voorraadniveaus
5186 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 3.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249734

Prijsbereik
€ 0,2044 - € 0,2044

Voorraadniveaus
7173 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel