Menu Search

Hittebestendige trekpluggen

Op voorraad

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
124 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur Materiaal h1 D Type Bestellen
€ 0,1929 - € 0,1929 20000 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
2.8 mm
1
€ 0,1825 - € 0,1899 6779 Op voorraad
1.3 mm
Naturel
Silicone
17.8 mm
2.4 mm
1
€ 0,2211 - € 0,2597 8172 Op voorraad
3.2 mm
Naturel
Silicone
23.8 mm
7.0 mm
1
€ 0,4986 - € 0,4986 4341 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
13.5 mm
1
€ 0,2151 - € 0,2151 12082 Op voorraad
2.2 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
3.6 mm
1
€ 0,2092 - € 0,2092 14894 Op voorraad
2.8 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
5.0 mm
1
€ 0,2052 - € 0,2277 Vraag de levertijd aan hier
6.4 mm
Naturel
Silicone
19.2 mm
8.5 mm
1
€ 0,2092 - € 0,2315 46744 Op voorraad
4.0 mm
Naturel
Silicone
13.3 mm
10.5 mm
1
€ 0,4645 - € 0,4645 5181 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
12.6 mm
1
€ 0,3839 - € 0,4274 2950 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
11.9 mm
1
€ 0,3502 - € 0,3502 2344 Op voorraad
4.0 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
10.2 mm
1
€ 0,2122 - € 0,2122 6186 Op voorraad
2.4 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
4.1 mm
1
€ 0,2597 - € 0,3057 5664 Op voorraad
4.9 mm
Naturel
Silicone
22.4 mm
8.9 mm
1
€ 0,2374 - € 0,2374 5861 Op voorraad
3.3 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
5.5 mm
1
€ 0,2255 - € 0,2255 6794 Op voorraad
2.8 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
1
€ 0,0322 - € 0,0393 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
Zwart
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
€ 0,1914 - € 0,1914 14396 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
3.2 mm
1
€ 0,1676 - € 0,1676 13490 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
1
€ 0,178 - € 0,1988 2000 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
Silicone
16.1 mm
3.9 mm
1
€ 0,2389 - € 0,2389 6331 Op voorraad
3.2 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
5.7 mm
1
  • van 7
Hittebestendige trekplug 2.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249727

Prijsbereik
€ 0,1929 - € 0,1929

Voorraadniveaus
20000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 2.4 mm 17.8 mm Naturel Silicone

10241639

Prijsbereik
€ 0,1899 - € 0,1825

Voorraadniveaus
6779 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 7.0 mm 23.8 mm Naturel Silicone

10241660

Prijsbereik
€ 0,2597 - € 0,2211

Voorraadniveaus
8172 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 13.5 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241707

Prijsbereik
€ 0,4986 - € 0,4986

Voorraadniveaus
4341 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 3.6 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10249765

Prijsbereik
€ 0,2151 - € 0,2151

Voorraadniveaus
12082 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 5.0 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10373552

Prijsbereik
€ 0,2092 - € 0,2092

Voorraadniveaus
14894 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 8.5 mm 27.9 mm Naturel Silicone

10457962

Prijsbereik
€ 0,2277 - € 0,2052

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 10.5 mm 13.3 mm Naturel Silicone

10249871

Prijsbereik
€ 0,2315 - € 0,2092

Voorraadniveaus
46744 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 12.6 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249901

Prijsbereik
€ 0,4645 - € 0,4645

Voorraadniveaus
5181 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 11.9 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241691

Prijsbereik
€ 0,4274 - € 0,3839

Voorraadniveaus
2950 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 10.2 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241684

Prijsbereik
€ 0,3502 - € 0,3502

Voorraadniveaus
2344 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 4.1 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10241646

Prijsbereik
€ 0,2122 - € 0,2122

Voorraadniveaus
6186 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 8.9 mm 22.4 mm Naturel Silicone

10241677

Prijsbereik
€ 0,3057 - € 0,2597

Voorraadniveaus
5664 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 5.5 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241653

Prijsbereik
€ 0,2374 - € 0,2374

Voorraadniveaus
5861 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 5.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249802

Prijsbereik
€ 0,2255 - € 0,2255

Voorraadniveaus
6794 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 1.6 mm 9.5 mm Zwart EPDM

10377604

Prijsbereik
€ 0,0393 - € 0,0322

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 3.2 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10249741

Prijsbereik
€ 0,1914 - € 0,1914

Voorraadniveaus
14396 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 4.0 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10249789

Prijsbereik
€ 0,1676 - € 0,1676

Voorraadniveaus
13490 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 3.9 mm 16.1 mm Naturel Silicone

10249772

Prijsbereik
€ 0,1988 - € 0,178

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 5.7 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249819

Prijsbereik
€ 0,2389 - € 0,2389

Voorraadniveaus
6331 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone