Menu Search

Hittebestendige trekpluggen

Op voorraad

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
124 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur Materiaal h1 D Type Bestellen
€ 1,0062 - € 1,0261 1750 Op voorraad
4.0 mm
Zwart
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
€ 1,2647 - € 1,2647 Vraag de levertijd aan hier
6.4 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
13.5 mm
€ 0,3554 - € 0,3691 2174 Op voorraad
6.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
11.3 mm
€ 0,3264 - € 0,3341 2996 Op voorraad
2.8 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
5.0 mm
€ 0,2029 - € 0,209 73877 Op voorraad
2.1 mm
Naturel
Silicone
16.5 mm
3.3 mm
€ 0,2196 - € 0,2227 29000 Op voorraad
1.2 mm
Naturel
Silicone
9.5 mm
1.6 mm
€ 0,1952 - € 0,241 3238 Op voorraad
3.2 mm
Roze
Silicone
25.4 mm
5.7 mm
€ 0,2257 - € 0,2364 2378 Op voorraad
6.0 mm
Naturel
Silicone
23.5 mm
8.2 mm
€ 1,0738 - € 1,0963 138 Op voorraad
6.2 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
12.0 mm
3
€ 1,5776 - € 1,6173 48 Op voorraad
9.5 mm
Zwart
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
€ 1,4583 - € 1,4583 27 Op voorraad
9.5 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
18.0 mm
3
€ 0,4302 - € 0,479 9321 Op voorraad
6.4 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
€ 0,3402 - € 0,3585 8920 Op voorraad
3.9 mm
Blauw
Silicone
50.8 mm
9.8 mm
1
€ 0,7227 - € 0,7227 31998 Op voorraad
6.5 mm
Zwart
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
€ 0,0399 - € 0,0486 20996 Op voorraad
1.4 mm
Zwart
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
€ 0,0591 - € 0,0729 6528 Op voorraad
3.0 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
€ 0,1922 - € 0,1922 1898 Op voorraad
1.3 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
2.3 mm
€ 0,1708 - € 0,2303 19407 Op voorraad
9.1 mm
Roze
Silicone
7.0 mm
10.4 mm
€ 0,2255 - € 0,2358 6500 Op voorraad
5.0 mm
Groen
Silicone
6.8 mm
7.8 mm
€ 0,566 - € 1,5858 975 Op voorraad
Zwart
Silicone
19.1 mm
19.1 mm
  • van 7
Hittebestendige trekplug 10.5 mm 18.3 mm Zwart EPDM

10350744

Prijsbereik
€ 1,0261 - € 1,0062

Voorraadniveaus
1750 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Trekplug 13.46 mm 25.40 mm EPDM Zwart

10606995

Prijsbereik
€ 1,2647 - € 1,2647

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 11.3 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10350720

Prijsbereik
€ 0,3691 - € 0,3554

Voorraadniveaus
2174 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 5.0 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10350737

Prijsbereik
€ 0,3341 - € 0,3264

Voorraadniveaus
2996 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 16.5 mm 16.5 mm Naturel Silicone

10350706

Prijsbereik
€ 0,209 - € 0,2029

Voorraadniveaus
73877 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 9.5 mm 9.5 mm Naturel Silicone

10350959

Prijsbereik
€ 0,2227 - € 0,2196

Voorraadniveaus
29000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 5.7 mm 25.4 mm Roze Silicone

10293331

Prijsbereik
€ 0,241 - € 0,1952

Voorraadniveaus
3238 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Roze
Hittebestendige trekplug 19.2 mm 19.2 mm Naturel Silicone

10350713

Prijsbereik
€ 0,2364 - € 0,2257

Voorraadniveaus
2378 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.0 mm
  • h1
    23.5 mm
  • D
    8.2 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Trekplug 11.99 mm 25.40 mm EPDM Zwart

10606766

Prijsbereik
€ 1,0963 - € 1,0738

Voorraadniveaus
138 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Trekplug 17.96 mm 31.75 mm EPDM Zwart

10606858

Prijsbereik
€ 1,6173 - € 1,5776

Voorraadniveaus
48 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Trekplug 25.40 mm EPDM Zwart

10606742

Prijsbereik
€ 1,4583 - € 1,4583

Voorraadniveaus
27 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    18.0 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 12.6 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10250112

Prijsbereik
€ 0,479 - € 0,4302

Voorraadniveaus
9321 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 9.8 mm 50.8 mm Blauw Silicone

10192313

Prijsbereik
€ 0,3585 - € 0,3402

Voorraadniveaus
8920 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 8.5 mm 23.8 mm Zwart EPDM

10377772

Prijsbereik
€ 0,7227 - € 0,7227

Voorraadniveaus
31998 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 2.3 mm 16.5 mm Zwart EPDM

10377628

Prijsbereik
€ 0,0486 - € 0,0399

Voorraadniveaus
20996 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 6.4 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10377666

Prijsbereik
€ 0,0729 - € 0,0591

Voorraadniveaus
6528 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 2.3 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10251850

Prijsbereik
€ 0,1922 - € 0,1922

Voorraadniveaus
1898 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 10.4 mm 7.0 mm Roze Silicone

10240953

Prijsbereik
€ 0,2303 - € 0,1708

Voorraadniveaus
19407 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Roze
Hittebestendige trekplug 7.8 mm 6.8 mm Groen Silicone

10240618

Prijsbereik
€ 0,2358 - € 0,2255

Voorraadniveaus
6500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Groen
Hittebestendige trekplug 19.1 mm 19.1 mm Zwart Silicone

10240793

Prijsbereik
€ 1,5858 - € 0,566

Voorraadniveaus
975 Op voorraad
Kenmerken
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790