Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Kleur | Materiaal | h1 | D | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4186 - € 0,4357 | 22242 Op voorraad |
0.425 in
10.8 mm
|
Rood
|
Silicone
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| € 0,1815 - € 0,2029 | 39498 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Blauw
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| € 0,3402 - € 0,3585 | 8920 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
Blauw
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| € 0,2852 - € 0,3173 | 3879 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
Geel
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| € 0,8645 - € 0,9004 | 3091 Op voorraad |
0.724 in
18.4 mm
|
Geel
|
Silicone
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| € 0,3178 - € 0,3314 | Vraag de levertijd aan hier |
0.335 in
8.5 mm
|
Groen
|
Silicone
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| € 0,2255 - € 0,2358 | 6500 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Groen
|
Silicone
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| € 0,566 - € 1,5858 | 975 Op voorraad |
|
Zwart
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| € 0,5126 - € 0,5126 | 3541 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| € 0,1983 - € 0,1983 | 14000 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| € 0,2109 - € 0,2341 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Siliconenrubber
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| € 0,2212 - € 0,2212 | 12079 Op voorraad |
0.087 in
2.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| € 0,2151 - € 0,2151 | 13394 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| € 0,2181 - € 0,2181 | 5186 Op voorraad |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| € 0,2669 - € 0,3142 | Vraag de levertijd aan hier |
0.193 in
4.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| € 0,2151 - € 0,2379 | 45994 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| € 0,4775 - € 0,4775 | 4681 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| € 0,1952 - € 0,1952 | 36000 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| € 1,3928 - € 1,3928 | 1598 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
|
||
| € 0,2334 - € 0,2593 | 5413 Op voorraad |
0.193 in
4.9 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm