Menu Search

Hittebestendige trekpluggen

Op voorraad

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
124 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur Materiaal h1 D Type Bestellen
€ 0,3996 - € 0,8393 Vraag de levertijd aan hier
Blauw
Silicone
9.5 mm
12.5 mm
€ 1,0062 - € 1,0261 1750 Op voorraad
4.0 mm
Zwart
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
€ 0,2257 - € 0,2364 2378 Op voorraad
6.0 mm
Naturel
Silicone
23.5 mm
8.2 mm
€ 0,3554 - € 0,3691 2174 Op voorraad
6.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
11.3 mm
€ 0,3264 - € 0,3341 6996 Op voorraad
2.8 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
5.0 mm
€ 0,2029 - € 0,209 73877 Op voorraad
2.1 mm
Naturel
Silicone
16.5 mm
3.3 mm
€ 0,2196 - € 0,2227 29000 Op voorraad
1.2 mm
Naturel
Silicone
9.5 mm
1.6 mm
€ 0,1952 - € 0,241 3238 Op voorraad
3.2 mm
Roze
Silicone
25.4 mm
5.7 mm
€ 0,0546 - € 0,0546 10492 Op voorraad
4.3 mm
Transparant
Silicone
26.0 mm
7.6 mm
1
€ 0,0745 - € 0,0745 16500 Op voorraad
5.3 mm
Blauw
Silicone
27.9 mm
8.6 mm
1
€ 0,406 - € 0,406 3238 Op voorraad
14.7 mm
Rood
Silicone
29.0 mm
17.8 mm
1
€ 0,2601 - € 0,2601 5000 Op voorraad
11.3 mm
Paars
Silicone
31.8 mm
14.2 mm
1
€ 0,1459 - € 0,1459 2886 Op voorraad
8.5 mm
Oranje
Silicone
29.5 mm
11.7 mm
1
€ 0,1158 - € 0,1158 37900 Op voorraad
7.2 mm
Geel
Silicone
29.5 mm
10.2 mm
1
€ 0,2976 - € 0,2976 6500 Op voorraad
12.5 mm
Wit
Silicone
28.4 mm
15.5 mm
1
€ 0,0715 - € 0,0715 28292 Op voorraad
5.3 mm
Wit
Silicone
26.4 mm
9.1 mm
1
€ 0,0499 - € 0,0499 25500 Op voorraad
4.3 mm
Rood
Silicone
26.0 mm
6.4 mm
1
€ 0,3338 - € 0,3338 2250 Op voorraad
13.2 mm
Grijs
Silicone
30.9 mm
13.2 mm
1
€ 0,0801 - € 0,0801 3984 Op voorraad
5.8 mm
Grijs
Silicone
28.7 mm
8.9 mm
1
€ 0,1661 - € 0,1661 10736 Op voorraad
8.9 mm
Roze
Silicone
30.7 mm
12.0 mm
1
  • van 7
Hittebestendige trekplug 12.5 mm 9.5 mm Blauw Silicone

10240779

Prijsbereik
€ 0,8393 - € 0,3996

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Blauw
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige trekplug 10.5 mm 18.3 mm Zwart EPDM

10350744

Prijsbereik
€ 1,0261 - € 1,0062

Voorraadniveaus
1750 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 19.2 mm 19.2 mm Naturel Silicone

10350713

Prijsbereik
€ 0,2364 - € 0,2257

Voorraadniveaus
2378 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.0 mm
  • h1
    23.5 mm
  • D
    8.2 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 11.3 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10350720

Prijsbereik
€ 0,3691 - € 0,3554

Voorraadniveaus
2174 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 5.0 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10350737

Prijsbereik
€ 0,3341 - € 0,3264

Voorraadniveaus
6996 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 16.5 mm 16.5 mm Naturel Silicone

10350706

Prijsbereik
€ 0,209 - € 0,2029

Voorraadniveaus
73877 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 9.5 mm 9.5 mm Naturel Silicone

10350959

Prijsbereik
€ 0,2227 - € 0,2196

Voorraadniveaus
29000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 5.7 mm 25.4 mm Roze Silicone

10293331

Prijsbereik
€ 0,241 - € 0,1952

Voorraadniveaus
3238 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Roze
Hittebestendige trekplug 7.6 mm 26.0 mm Transparant Silicone

10350560

Prijsbereik
€ 0,0546 - € 0,0546

Voorraadniveaus
10492 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    7.6 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 8.6 mm 27.9 mm Blauw Silicone

10350591

Prijsbereik
€ 0,0745 - € 0,0745

Voorraadniveaus
16500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    27.9 mm
  • D
    8.6 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 17.8 mm 29.0 mm Rood Silicone

10350690

Prijsbereik
€ 0,406 - € 0,406

Voorraadniveaus
3238 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    14.7 mm
  • h1
    29.0 mm
  • D
    17.8 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 14.2 mm 31.8 mm Paars Silicone

10350652

Prijsbereik
€ 0,2601 - € 0,2601

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    11.3 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    14.2 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 11.7 mm 29.5 mm Oranje Silicone

10350621

Prijsbereik
€ 0,1459 - € 0,1459

Voorraadniveaus
2886 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    11.7 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 10.2 mm 29.5 mm Geel Silicone

10350614

Prijsbereik
€ 0,1158 - € 0,1158

Voorraadniveaus
37900 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    10.2 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 15.5 mm 28.4 mm Wit Silicone

10350669

Prijsbereik
€ 0,2976 - € 0,2976

Voorraadniveaus
6500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    12.5 mm
  • h1
    28.4 mm
  • D
    15.5 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 9.1 mm 26.4 mm Wit Silicone

10350584

Prijsbereik
€ 0,0715 - € 0,0715

Voorraadniveaus
28292 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    26.4 mm
  • D
    9.1 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 6.4 mm 26.0 mm Rood Silicone

10350577

Prijsbereik
€ 0,0499 - € 0,0499

Voorraadniveaus
25500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 13.2 mm 30.9 mm Grijs Silicone

10350676

Prijsbereik
€ 0,3338 - € 0,3338

Voorraadniveaus
2250 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    13.2 mm
  • h1
    30.9 mm
  • D
    13.2 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 8.9 mm 28.7 mm Grijs Silicone

10350607

Prijsbereik
€ 0,0801 - € 0,0801

Voorraadniveaus
3984 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    5.8 mm
  • h1
    28.7 mm
  • D
    8.9 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 12.0 mm 30.7 mm Roze Silicone

10350638

Prijsbereik
€ 0,1661 - € 0,1661

Voorraadniveaus
10736 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.9 mm
  • h1
    30.7 mm
  • D
    12.0 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone