Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Kleur | Materiaal | h1 | D | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3982 - € 1,1149 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Groen
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| € 0,2852 - € 0,3173 | 4379 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
Geel
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| € 0,8645 - € 0,9004 | 3091 Op voorraad |
0.724 in
18.4 mm
|
Geel
|
Silicone
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| € 0,2074 - € 0,2181 | 24000 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
| € 0,0563 - € 0,0625 | 360752 Op voorraad |
|
Zwart
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
| € 0,5095 - € 0,5385 | 2042 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
Groen
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1998 - € 0,1998 | 17572 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Grijs
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 0,7125 - € 0,7432 | 825 Op voorraad |
0.535 in
13.6 mm
|
Wit
|
Silicone
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| € 1,2326 - € 1,9833 | Vraag de levertijd aan hier |
0.795 in
20.2 mm
|
Zwart
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| € 0,8146 - € 0,8589 | 2356 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| € 3,3868 - € 3,5547 | 169 Op voorraad |
0.732 in
18.6 mm
|
Grijs
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| € 0,2807 - € 0,2974 | 2994 Op voorraad |
0.146 in
3.7 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1194 - € 0,1244 | 36230 Op voorraad |
0.177 in
4.5 mm
|
Geel
|
Silicone
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
||
| € 0,6117 - € 0,6376 | 2300 Op voorraad |
0.327 in
8.3 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| € 0,3996 - € 0,8393 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Blauw
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| € 0,0877 - € 0,1049 | 17000 Op voorraad |
0.094 in
2.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| € 0,2109 - € 0,2225 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturel
|
Siliconenrubber
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| € 0,0697 - € 0,0726 | 8505 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
Roze
|
Silicone
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,1815 - € 0,2029 | 39498 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Blauw
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| € 0,0625 - € 0,0652 | 107196 Op voorraad |
0.106 in
2.7 mm
|
Rood
|
Silicone
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan