Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Kleur | Materiaal | h1 | D | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1815 - € 0,2029 | 39498 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Blauw
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| € 0,1599 - € 0,1665 | 249 Op voorraad |
0.283 in
7.2 mm
|
Paars
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| € 0,3178 - € 0,3314 | Vraag de levertijd aan hier |
0.335 in
8.5 mm
|
Groen
|
Silicone
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| € 0,926 - € 0,9657 | 398 Op voorraad |
0.409 in
10.4 mm
|
Geel
|
Silicone
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| € 0,3402 - € 0,3585 | 8920 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
Blauw
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| € 0,2255 - € 0,2358 | 6500 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Groen
|
Silicone
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| € 0,566 - € 1,5858 | 975 Op voorraad |
|
Zwart
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| € 0,2852 - € 0,3173 | 4379 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
Geel
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| € 0,8645 - € 0,9004 | 3091 Op voorraad |
0.724 in
18.4 mm
|
Geel
|
Silicone
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| € 0,1194 - € 0,1244 | 36230 Op voorraad |
0.177 in
4.5 mm
|
Geel
|
Silicone
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
||
| € 0,2074 - € 0,2181 | 24000 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
| € 1,0038 - € 1,0526 | 300 Op voorraad |
0.429 in
10.9 mm
|
Roze
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0611 - € 0,0679 | 124821 Op voorraad |
|
Zwart
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
2
|
||
| € 0,5095 - € 0,5385 | 2042 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
Groen
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| € 0,124 - € 0,1291 | Vraag de levertijd aan hier |
0.209 in
5.3 mm
|
Transparant
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
| € 0,2379 - € 0,2501 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
| € 0,1998 - € 0,1998 | 17572 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Grijs
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 0,7125 - € 0,7432 | 825 Op voorraad |
0.535 in
13.6 mm
|
Wit
|
Silicone
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| € 0,3996 - € 0,8393 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Blauw
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| € 0,6117 - € 0,6376 | 2300 Op voorraad |
0.327 in
8.3 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan