Menu Search

Hittebestendige trekpluggen

Op voorraad

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
124 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur Materiaal h1 D Type Bestellen
€ 0,6931 - € 0,723 825 Op voorraad
13.6 mm
Wit
Silicone
14.0 mm
17.4 mm
€ 0,9008 - € 0,9394 398 Op voorraad
10.4 mm
Geel
Silicone
49.8 mm
19.6 mm
1
€ 0,227 - € 0,2522 413 Op voorraad
4.9 mm
Zwart
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
€ 0,0396 - € 0,0488 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
Zwart
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
€ 0,7924 - € 0,8815 3369 Op voorraad
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
19.6 mm
€ 0,0528 - € 0,0645 7661 Op voorraad
2.0 mm
Zwart
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
€ 0,4392 - € 0,4392 2227 Op voorraad
6.2 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
12.0 mm
€ 0,0654 - € 0,0785 Vraag de levertijd aan hier
2.4 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
€ 0,9883 - € 1,0952 Vraag de levertijd aan hier
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
22.8 mm
€ 0,6203 - € 0,6886 2900 Op voorraad
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
16.3 mm
€ 0,273 - € 0,3042 17088 Op voorraad
3.9 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
8.5 mm
€ 0,1543 - € 0,1721 4989 Op voorraad
3.2 mm
Zwart
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
€ 1,3549 - € 1,3549 1998 Op voorraad
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
25.9 mm
€ 0,2052 - € 0,2164 Vraag de levertijd aan hier
1.2 mm
Naturel
Siliconenrubber
9.5 mm
1.6 mm
1
€ 0,4838 - € 0,4838 2048 Op voorraad
6.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
13.0 mm
€ 0,3888 - € 0,8165 Vraag de levertijd aan hier
Blauw
Silicone
9.5 mm
12.5 mm
€ 0,1944 - € 0,1944 17572 Op voorraad
1.6 mm
Grijs
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
1
€ 3,2946 - € 3,4578 169 Op voorraad
18.6 mm
Grijs
Silicone
38.1 mm
35.1 mm
1
€ 1,1991 - € 1,9292 286 Op voorraad
20.2 mm
Zwart
Silicone
16.0 mm
22.2 mm
5
€ 0,4956 - € 0,5238 1142 Op voorraad
7.9 mm
Groen
Silicone
25.4 mm
14.5 mm
1
  • van 7
Hittebestendige trekplug 17.4 mm 14.0 mm Wit Silicone

10240595

Prijsbereik
€ 0,723 - € 0,6931

Voorraadniveaus
825 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Wit
Hittebestendige trekplug 19.6 mm 49.8 mm Geel Silicone

10192368

Prijsbereik
€ 0,9394 - € 0,9008

Voorraadniveaus
398 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 8.9 mm 22.4 mm Zwart EPDM

10250068

Prijsbereik
€ 0,2522 - € 0,227

Voorraadniveaus
413 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 2.4 mm 17.8 mm Zwart EPDM

10377635

Prijsbereik
€ 0,0488 - € 0,0396

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 19.6 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249956

Prijsbereik
€ 0,8815 - € 0,7924

Voorraadniveaus
3369 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 3.5 mm 15.8 mm Zwart EPDM

10377697

Prijsbereik
€ 0,0645 - € 0,0528

Voorraadniveaus
7661 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 12.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249895

Prijsbereik
€ 0,4392 - € 0,4392

Voorraadniveaus
2227 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 3.3 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10377680

Prijsbereik
€ 0,0785 - € 0,0654

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 22.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249963

Prijsbereik
€ 1,0952 - € 0,9883

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 16.3 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249932

Prijsbereik
€ 0,6886 - € 0,6203

Voorraadniveaus
2900 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 8.5 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249840

Prijsbereik
€ 0,3042 - € 0,273

Voorraadniveaus
17088 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 7.0 mm 23.8 mm Zwart EPDM

10250044

Prijsbereik
€ 0,1721 - € 0,1543

Voorraadniveaus
4989 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 25.9 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249970

Prijsbereik
€ 1,3549 - € 1,3549

Voorraadniveaus
1998 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 1.6 mm 9.5 mm Naturel Siliconenrubber

10449608

Prijsbereik
€ 0,2164 - € 0,2052

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Siliconenrubber
Hittebestendige trekplug 13.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249918

Prijsbereik
€ 0,4838 - € 0,4838

Voorraadniveaus
2048 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 12.5 mm 9.5 mm Blauw Silicone

10240779

Prijsbereik
€ 0,8165 - € 0,3888

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Blauw
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige trekplug 4.0 mm 15.9 mm Grijs Silicone

10192290

Prijsbereik
€ 0,1944 - € 0,1944

Voorraadniveaus
17572 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 35.1 mm 38.1 mm Grijs Silicone

10192382

Prijsbereik
€ 3,4578 - € 3,2946

Voorraadniveaus
169 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 22.2 mm 16.0 mm Zwart Silicone

10192467

Prijsbereik
€ 1,9292 - € 1,1991

Voorraadniveaus
286 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Type
    5
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 14.5 mm 25.4 mm Groen Silicone

10192337

Prijsbereik
€ 0,5238 - € 0,4956

Voorraadniveaus
1142 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone