Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Kleur | Materiaal | h1 | D | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1599 - € 0,1665 | 249 Op voorraad |
0.283 in
7.2 mm
|
Paars
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| € 0,2227 - € 0,2227 | 17060 Op voorraad |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,1967 - € 0,2196 | 43495 Op voorraad |
0.083 in
2.1 mm
|
Blauw
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,1998 - € 0,1998 | 18924 Op voorraad |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| € 0,566 - € 1,5858 | 975 Op voorraad |
|
Zwart
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| € 0,1965 - € 0,2066 | Vraag de levertijd aan hier |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
| € 0,3402 - € 0,3585 | 8920 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
Blauw
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| € 0,1967 - € 0,1967 | 14396 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| € 0,27 - € 0,3005 | 2479 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| € 0,1183 - € 0,1435 | 11343 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| € 0,7176 - € 0,7176 | 7564 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| € 1,3928 - € 1,3928 | 1598 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
|
||
| € 0,8146 - € 0,8589 | 2356 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1723 - € 0,1723 | 12490 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,0563 - € 0,0625 | 360752 Op voorraad |
|
Zwart
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
| € 0,0567 - € 0,0692 | 7206 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| € 0,4515 - € 0,4515 | 1977 Op voorraad |
0.244 in
6.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| € 0,36 - € 0,36 | 4947 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
||
| € 0,3417 - € 0,3783 | 1449 Op voorraad |
0.193 in
4.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| € 0,6376 - € 0,7078 | 2300 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan