Menu Search

Hittebestendige trekpluggen

Op voorraad

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters 1 Filter
Image
Type 1
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
91 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur Materiaal h1 D Type Bestellen
€ 0,0625 - € 0,0652 107196 Op voorraad
2.7 mm
Rood
Silicone
5.3 mm
3.5 mm
€ 0,1922 - € 0,1922 1898 Op voorraad
1.3 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
2.3 mm
€ 0,1815 - € 0,1846 1132 Op voorraad
1.2 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
1.7 mm
€ 0,1599 - € 0,1665 249 Op voorraad
7.2 mm
Paars
Silicone
7.5 mm
8.4 mm
€ 0,4186 - € 0,4357 22242 Op voorraad
10.8 mm
Rood
Silicone
8.8 mm
12.4 mm
€ 0,1815 - € 0,2029 39498 Op voorraad
1.6 mm
Blauw
Silicone
15.9 mm
3.9 mm
€ 0,3402 - € 0,3585 8920 Op voorraad
3.9 mm
Blauw
Silicone
50.8 mm
9.8 mm
1
€ 0,2852 - € 0,3173 3879 Op voorraad
3.9 mm
Geel
Silicone
31.8 mm
7.9 mm
€ 0,8645 - € 0,9004 3091 Op voorraad
18.4 mm
Geel
Silicone
13.0 mm
22.2 mm
€ 0,3178 - € 0,3314 Vraag de levertijd aan hier
8.5 mm
Groen
Silicone
20.4 mm
11.3 mm
€ 0,2255 - € 0,2358 6500 Op voorraad
5.0 mm
Groen
Silicone
6.8 mm
7.8 mm
€ 0,566 - € 1,5858 975 Op voorraad
Zwart
Silicone
19.1 mm
19.1 mm
€ 0,5126 - € 0,5126 3541 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
13.5 mm
€ 0,1983 - € 0,1983 14000 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
2.8 mm
€ 0,2212 - € 0,2212 12079 Op voorraad
2.2 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
3.6 mm
€ 0,2151 - € 0,2151 13394 Op voorraad
2.8 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
5.0 mm
€ 0,2181 - € 0,2181 5186 Op voorraad
2.4 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
4.1 mm
€ 0,2669 - € 0,3142 Vraag de levertijd aan hier
4.9 mm
Naturel
Silicone
22.4 mm
8.9 mm
€ 0,2151 - € 0,2379 45994 Op voorraad
4.0 mm
Naturel
Silicone
13.3 mm
10.5 mm
€ 0,4775 - € 0,4775 4681 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
12.6 mm
  • van 5
Hittebestendige trekplug 3.5 mm 5.3 mm Rood Silicone

10241004

Prijsbereik
€ 0,0652 - € 0,0625

Voorraadniveaus
107196 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Rood
Hittebestendige trekplug 2.3 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10251850

Prijsbereik
€ 0,1922 - € 0,1922

Voorraadniveaus
1898 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 1.7 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10251843

Prijsbereik
€ 0,1846 - € 0,1815

Voorraadniveaus
1132 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 8.4 mm 7.5 mm Paars Silicone

10241042

Prijsbereik
€ 0,1665 - € 0,1599

Voorraadniveaus
249 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Paars
Hittebestendige trekplug 12.4 mm 8.8 mm Rood Silicone

10240960

Prijsbereik
€ 0,4357 - € 0,4186

Voorraadniveaus
22242 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Rood
Hittebestendige trekplug 3.9 mm 15.9 mm Blauw Silicone

10288535

Prijsbereik
€ 0,2029 - € 0,1815

Voorraadniveaus
39498 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Blauw
Hittebestendige trekplug 9.8 mm 50.8 mm Blauw Silicone

10192313

Prijsbereik
€ 0,3585 - € 0,3402

Voorraadniveaus
8920 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 7.9 mm 31.8 mm Geel Silicone

10288566

Prijsbereik
€ 0,3173 - € 0,2852

Voorraadniveaus
3879 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Geel
Hittebestendige trekplug 22.2 mm 13.0 mm Geel Silicone

10240984

Prijsbereik
€ 0,9004 - € 0,8645

Voorraadniveaus
3091 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Geel
Hittebestendige trekplug 11.3 mm 20.4 mm Groen Silicone

10240571

Prijsbereik
€ 0,3314 - € 0,3178

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Groen
Hittebestendige trekplug 7.8 mm 6.8 mm Groen Silicone

10240618

Prijsbereik
€ 0,2358 - € 0,2255

Voorraadniveaus
6500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Groen
Hittebestendige trekplug 19.1 mm 19.1 mm Zwart Silicone

10240793

Prijsbereik
€ 1,5858 - € 0,566

Voorraadniveaus
975 Op voorraad
Kenmerken
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige trekplug 13.5 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241707

Prijsbereik
€ 0,5126 - € 0,5126

Voorraadniveaus
3541 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 2.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249727

Prijsbereik
€ 0,1983 - € 0,1983

Voorraadniveaus
14000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 3.6 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10249765

Prijsbereik
€ 0,2212 - € 0,2212

Voorraadniveaus
12079 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 5.0 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10373552

Prijsbereik
€ 0,2151 - € 0,2151

Voorraadniveaus
13394 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 4.1 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10241646

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,2181

Voorraadniveaus
5186 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 8.9 mm 22.4 mm Naturel Silicone

10241677

Prijsbereik
€ 0,3142 - € 0,2669

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 10.5 mm 13.3 mm Naturel Silicone

10249871

Prijsbereik
€ 0,2379 - € 0,2151

Voorraadniveaus
45994 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 12.6 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249901

Prijsbereik
€ 0,4775 - € 0,4775

Voorraadniveaus
4681 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel