Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Kleur | Materiaal | h1 | D | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,178 - € 0,1988 | 1000 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| € 0,273 - € 0,3042 | 17088 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| € 0,2211 - € 0,2597 | 16172 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| € 0,4986 - € 0,4986 | 4341 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| € 0,1929 - € 0,1929 | 18000 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| € 0,2389 - € 0,2389 | 2331 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| € 0,2151 - € 0,2151 | 12079 Op voorraad |
0.087 in
2.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| € 0,2255 - € 0,2255 | 294 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| € 0,7924 - € 0,8815 | 3369 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| € 0,4838 - € 0,4838 | 2048 Op voorraad |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,1766 - € 0,1795 | 1132 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
||
| € 0,2033 - € 0,2033 | 22418 Op voorraad |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| € 0,2166 - € 0,2166 | 17060 Op voorraad |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,1914 - € 0,1914 | 14396 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| € 0,1676 - € 0,1676 | 13490 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,3146 - € 0,3146 | 1820 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| € 0,4645 - € 0,4645 | 5181 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| € 0,3502 - € 0,3502 | 347 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
||
| € 0,2092 - € 0,2092 | 14394 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| € 0,2374 - € 0,2374 | Vraag de levertijd aan hier |
0.13 in
3.3 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan