Menu Search

Hittebestendige trekpluggen

Op voorraad

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
124 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur Materiaal h1 D Type Bestellen
€ 0,7227 - € 0,7227 31998 Op voorraad
6.5 mm
Zwart
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
€ 0,0697 - € 0,0726 8505 Op voorraad
3.6 mm
Roze
Silicone
5.8 mm
4.0 mm
€ 0,1194 - € 0,1244 36230 Op voorraad
4.5 mm
Geel
Silicone
5.6 mm
5.1 mm
€ 0,2074 - € 0,2181 24000 Op voorraad
1.6 mm
Zwart
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
€ 0,2852 - € 0,3173 4379 Op voorraad
3.9 mm
Geel
Silicone
31.8 mm
7.9 mm
€ 1,2326 - € 1,9833 Vraag de levertijd aan hier
20.2 mm
Zwart
Silicone
16.0 mm
22.2 mm
5
€ 0,8645 - € 0,9004 3091 Op voorraad
18.4 mm
Geel
Silicone
13.0 mm
22.2 mm
€ 0,5095 - € 0,5385 2042 Op voorraad
7.9 mm
Groen
Silicone
25.4 mm
14.5 mm
1
€ 0,7125 - € 0,7432 825 Op voorraad
13.6 mm
Wit
Silicone
14.0 mm
17.4 mm
€ 0,3996 - € 0,8393 Vraag de levertijd aan hier
Blauw
Silicone
9.5 mm
12.5 mm
€ 0,1998 - € 0,1998 17572 Op voorraad
1.6 mm
Grijs
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
1
€ 1,0038 - € 1,0526 300 Op voorraad
10.9 mm
Roze
Silicone
38.1 mm
20.5 mm
1
€ 0,124 - € 0,1291 Vraag de levertijd aan hier
5.3 mm
Transparant
Silicone
7.5 mm
6.3 mm
€ 0,2379 - € 0,2501 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
Zwart
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
€ 0,1922 - € 0,1922 1898 Op voorraad
1.3 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
2.3 mm
€ 0,926 - € 0,9657 398 Op voorraad
10.4 mm
Geel
Silicone
49.8 mm
19.6 mm
1
€ 0,0586 - € 0,0652 35445 Op voorraad
Groen
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
€ 1,1841 - € 1,2336 686 Op voorraad
17.0 mm
Blauw
Silicone
18.0 mm
21.0 mm
€ 0,3982 - € 1,1149 Vraag de levertijd aan hier
Groen
Silicone
19.1 mm
15.9 mm
€ 0,2807 - € 0,2974 2994 Op voorraad
3.7 mm
Naturel
Silicone
50.8 mm
7.0 mm
1
  • van 7
Hittebestendige trekplug 8.5 mm 23.8 mm Zwart EPDM

10377772

Prijsbereik
€ 0,7227 - € 0,7227

Voorraadniveaus
31998 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 4.0 mm 5.8 mm Roze Silicone

10241011

Prijsbereik
€ 0,0726 - € 0,0697

Voorraadniveaus
8505 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Roze
Hittebestendige trekplug 5.1 mm 5.6 mm Geel Silicone

10241028

Prijsbereik
€ 0,1244 - € 0,1194

Voorraadniveaus
36230 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.5 mm
  • h1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Geel
Hittebestendige trekplug 3.2 mm 15.9 mm Zwart EPDM

10377673

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,2074

Voorraadniveaus
24000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 7.9 mm 31.8 mm Geel Silicone

10288566

Prijsbereik
€ 0,3173 - € 0,2852

Voorraadniveaus
4379 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Geel
Hittebestendige trekplug 22.2 mm 16.0 mm Zwart Silicone

10192467

Prijsbereik
€ 1,9833 - € 1,2326

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Type
    5
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 22.2 mm 13.0 mm Geel Silicone

10240984

Prijsbereik
€ 0,9004 - € 0,8645

Voorraadniveaus
3091 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Geel
Hittebestendige trekplug 14.5 mm 25.4 mm Groen Silicone

10192337

Prijsbereik
€ 0,5385 - € 0,5095

Voorraadniveaus
2042 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 17.4 mm 14.0 mm Wit Silicone

10240595

Prijsbereik
€ 0,7432 - € 0,7125

Voorraadniveaus
825 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Wit
Hittebestendige trekplug 12.5 mm 9.5 mm Blauw Silicone

10240779

Prijsbereik
€ 0,8393 - € 0,3996

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Blauw
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige trekplug 4.0 mm 15.9 mm Grijs Silicone

10192290

Prijsbereik
€ 0,1998 - € 0,1998

Voorraadniveaus
17572 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 20.5 mm 38.1 mm Roze Silicone

10192375

Prijsbereik
€ 1,0526 - € 1,0038

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 6.3 mm 7.5 mm Transparant Silicone

10241035

Prijsbereik
€ 0,1291 - € 0,124

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Transparant
Hittebestendige trekplug 3.9 mm 15.9 mm Zwart EPDM

10377703

Prijsbereik
€ 0,2501 - € 0,2379

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 2.3 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10251850

Prijsbereik
€ 0,1922 - € 0,1922

Voorraadniveaus
1898 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 19.6 mm 49.8 mm Geel Silicone

10192368

Prijsbereik
€ 0,9657 - € 0,926

Voorraadniveaus
398 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 4.2 mm 8.0 mm Groen EPDM

10192443

Prijsbereik
€ 0,0652 - € 0,0586

Voorraadniveaus
35445 Op voorraad
Kenmerken
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Type
    2
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Groen
Hittebestendige trekplug 21.0 mm 18.0 mm Blauw Silicone

10240601

Prijsbereik
€ 1,2336 - € 1,1841

Voorraadniveaus
686 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Blauw
Hittebestendige trekplug 15.9 mm 19.1 mm Groen Silicone

10240786

Prijsbereik
€ 1,1149 - € 0,3982

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Groen
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige trekplug 7.0 mm 50.8 mm Naturel Silicone

10192306

Prijsbereik
€ 0,2974 - € 0,2807

Voorraadniveaus
2994 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone