Menu Search

Hittebestendige trekpluggen

Op voorraad

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-wegs hoek
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
124 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur Materiaal h1 D Type Bestellen
€ 0,054 - € 0,066 25000 Op voorraad
2.1 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
€ 0,2033 - € 0,2033 22418 Op voorraad
2.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
3.3 mm
€ 0,7568 - € 0,7568 Vraag de levertijd aan hier
9.5 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
€ 0,227 - € 0,2522 413 Op voorraad
4.9 mm
Zwart
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
€ 0,1914 - € 0,1914 14396 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
3.2 mm
€ 0,1676 - € 0,1676 13490 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
€ 0,1766 - € 0,1795 1132 Op voorraad
1.2 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
1.7 mm
€ 0,2626 - € 0,2923 2729 Op voorraad
3.9 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
€ 0,1944 - € 0,1944 18924 Op voorraad
2.1 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
2.7 mm
€ 0,2166 - € 0,2166 17060 Op voorraad
2.1 mm
Naturel
Silicone
31.8 mm
4.0 mm
€ 0,0528 - € 0,0645 6661 Op voorraad
2.0 mm
Zwart
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
€ 0,3398 - € 0,3398 2190 Op voorraad
3.9 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
9.8 mm
€ 0,2092 - € 0,2315 46744 Op voorraad
4.0 mm
Naturel
Silicone
13.3 mm
10.5 mm
€ 0,4838 - € 0,4838 2048 Op voorraad
6.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
13.0 mm
€ 0,2255 - € 0,2255 294 Op voorraad
2.8 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
€ 0,3839 - € 0,4274 2950 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
11.9 mm
€ 0,1911 - € 0,201 Vraag de levertijd aan hier
2.4 mm
Naturel
Silicone
16.5 mm
3.3 mm
1
€ 0,6981 - € 0,6981 7564 Op voorraad
3.9 mm
Zwart
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
€ 0,0322 - € 0,0393 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
Zwart
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
€ 0,0551 - € 0,0673 7206 Op voorraad
1.5 mm
Zwart
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
  • van 7
Hittebestendige trekplug 2.7 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10377642

Prijsbereik
€ 0,066 - € 0,054

Voorraadniveaus
25000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 3.3 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249758

Prijsbereik
€ 0,2033 - € 0,2033

Voorraadniveaus
22418 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 16.3 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10250136

Prijsbereik
€ 0,7568 - € 0,7568

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 8.9 mm 22.4 mm Zwart EPDM

10250068

Prijsbereik
€ 0,2522 - € 0,227

Voorraadniveaus
413 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 3.2 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10249741

Prijsbereik
€ 0,1914 - € 0,1914

Voorraadniveaus
14396 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 4.0 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10249789

Prijsbereik
€ 0,1676 - € 0,1676

Voorraadniveaus
13490 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 1.7 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10251843

Prijsbereik
€ 0,1795 - € 0,1766

Voorraadniveaus
1132 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 9.8 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10250075

Prijsbereik
€ 0,2923 - € 0,2626

Voorraadniveaus
2729 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 2.7 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249710

Prijsbereik
€ 0,1944 - € 0,1944

Voorraadniveaus
18924 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 4.0 mm 31.8 mm Naturel Silicone

10249796

Prijsbereik
€ 0,2166 - € 0,2166

Voorraadniveaus
17060 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 3.5 mm 15.8 mm Zwart EPDM

10377697

Prijsbereik
€ 0,0645 - € 0,0528

Voorraadniveaus
6661 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 9.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249857

Prijsbereik
€ 0,3398 - € 0,3398

Voorraadniveaus
2190 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 10.5 mm 13.3 mm Naturel Silicone

10249871

Prijsbereik
€ 0,2315 - € 0,2092

Voorraadniveaus
46744 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 13.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249918

Prijsbereik
€ 0,4838 - € 0,4838

Voorraadniveaus
2048 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 5.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249802

Prijsbereik
€ 0,2255 - € 0,2255

Voorraadniveaus
294 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 11.9 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241691

Prijsbereik
€ 0,4274 - € 0,3839

Voorraadniveaus
2950 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 3.3 mm 17.8 mm Naturel Silicone

10642771

Prijsbereik
€ 0,201 - € 0,1911

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 7.9 mm 31.8 mm Zwart EPDM

10377765

Prijsbereik
€ 0,6981 - € 0,6981

Voorraadniveaus
7564 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 1.6 mm 9.5 mm Zwart EPDM

10377604

Prijsbereik
€ 0,0393 - € 0,0322

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 3.8 mm 17.8 mm Zwart EPDM

10377710

Prijsbereik
€ 0,0673 - € 0,0551

Voorraadniveaus
7206 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM