Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Minder Filters Toon meer filters
163 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
€ 1,4798 - € 1,6476 2036 Op voorraad
26.2 mm
Zwart
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,18 - € 0,2181 34607 Op voorraad
6.4 mm
Zwart
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 12,8914 - € 12,8914 2328 Op voorraad
57.9 mm
Naturel
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
6
€ 0,0404 - € 0,0404 6830 Op voorraad
0.8 mm
Zwart
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
€ 0,052 - € 0,0628 Vraag de levertijd aan hier
1.2 mm
Zwart
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
1
€ 0,1678 - € 0,1678 32015 Op voorraad
4.8 mm
Zwart
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 2,3036 - € 2,3036 960 Op voorraad
30.2 mm
Naturel
36.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 2,9749 - € 2,9749 321 Op voorraad
37.3 mm
Naturel
44.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 4,1039 - € 4,1039 290 Op voorraad
47.6 mm
Naturel
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 0,0918 - € 0,0918 18734 Op voorraad
3.2 mm
Zwart
6.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 6,7432 - € 6,7432 271 Op voorraad
38.0 mm
Naturel
46.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
€ 0,273 - € 0,273 30436 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
9.5 mm
Silicone
12.7 mm
2
€ 0,1432 - € 0,1432 39207 Op voorraad
0.8 mm
Naturel
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
€ 0,1174 - € 0,1305 39384 Op voorraad
0.5 mm
Naturel
2.0 mm
Silicone
19.1 mm
2
€ 0,3234 - € 0,3234 18016 Op voorraad
4.8 mm
Naturel
8.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 0,4973 - € 0,4973 18779 Op voorraad
7.9 mm
Naturel
14.3 mm
Silicone
28.6 mm
2
€ 1,8307 - € 1,9375 565 Op voorraad
26.2 mm
Naturel
31.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 0,1406 - € 0,1708 7780 Op voorraad
6.4 mm
Zwart
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
€ 1,312 - € 1,4584 Vraag de levertijd aan hier
19.8 mm
Naturel
25.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 1,6934 - € 2,0443 Vraag de levertijd aan hier
27.0 mm
Naturel
33.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
  • van 9
Tapse maskeerplug 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249499

Prijsbereik
€ 1,6476 - € 1,4798

Voorraadniveaus
2036 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249369

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,18

Voorraadniveaus
34607 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10293157

Prijsbereik
€ 12,8914 - € 12,8914

Voorraadniveaus
2328 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Zwart

10249246

Prijsbereik
€ 0,0404 - € 0,0404

Voorraadniveaus
6830 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm EPDM Zwart

10249284

Prijsbereik
€ 0,0628 - € 0,052

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249321

Prijsbereik
€ 0,1678 - € 0,1678

Voorraadniveaus
32015 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249079

Prijsbereik
€ 2,3036 - € 2,3036

Voorraadniveaus
960 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249116

Prijsbereik
€ 2,9749 - € 2,9749

Voorraadniveaus
321 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249154

Prijsbereik
€ 4,1039 - € 4,1039

Voorraadniveaus
290 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249307

Prijsbereik
€ 0,0918 - € 0,0918

Voorraadniveaus
18734 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186091

Prijsbereik
€ 6,7432 - € 6,7432

Voorraadniveaus
271 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Tapse maskeerplug 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Naturel

10248980

Prijsbereik
€ 0,273 - € 0,273

Voorraadniveaus
30436 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242353

Prijsbereik
€ 0,1432 - € 0,1432

Voorraadniveaus
39207 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Silicone Naturel

10248935

Prijsbereik
€ 0,1305 - € 0,1174

Voorraadniveaus
39384 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248973

Prijsbereik
€ 0,3234 - € 0,3234

Voorraadniveaus
18016 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm Silicone Naturel

10249017

Prijsbereik
€ 0,4973 - € 0,4973

Voorraadniveaus
18779 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242469

Prijsbereik
€ 1,9375 - € 1,8307

Voorraadniveaus
565 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm EPDM Zwart

10249345

Prijsbereik
€ 0,1708 - € 0,1406

Voorraadniveaus
7780 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242445

Prijsbereik
€ 1,4584 - € 1,312

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374443

Prijsbereik
€ 2,0443 - € 1,6934

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch