High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Kleur | d2 | Materiaal | H | Vingerlipje | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1846 - € 0,3652 | 2500 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
Zwart
|
0.413 in
10.5 mm
|
TPR
|
1.22 in
31.0 mm
|
Zonder label
|
4
|
||
| € 0,4241 - € 0,5034 | 2159 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Zwart
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 1,0664 - € 1,0664 | 264 Op voorraad |
0.78 in
19.8 mm
|
Zwart
|
1 in
25.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 9,6715 - € 9,6715 | 148 Op voorraad |
3 in
76.2 mm
|
Naturel
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| € 0,0404 - € 0,0404 | 9830 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| € 0,2746 - € 0,2746 | 3218 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| € 0,54 - € 0,6483 | 25207 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| € 4,7293 - € 4,7293 | 338 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Naturel
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| € 1,7697 - € 1,7697 | 1406 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
Zwart
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,4317 - € 0,5202 | 3311 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Zwart
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,0918 - € 0,0918 | 11734 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Zwart
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,052 - € 0,0628 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
Zwart
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| € 5,782 - € 5,782 | 375 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
Blauw
|
1.614 in
41.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 37,7284 - € 39,7118 | 5 Op voorraad |
3.5 in
88.9 mm
|
Zwart
|
5 in
127.0 mm
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
|
1
|
||
| € 2,6393 - € 3,1885 | 314 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
2.087 in
53.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| € 0,134 - € 0,134 | 116548 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silicone
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| € 12,8914 - € 12,8914 | 2328 Op voorraad |
2.28 in
57.9 mm
|
Naturel
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
6
|
||
| € 0,0938 - € 0,0938 | 48498 Op voorraad |
0.024 in
0.6 mm
|
Zwart
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
|
|
||
| € 45,4023 - € 47,7975 | 20 Op voorraad |
3.252 in
82.6 mm
|
Naturel
|
4 in
101.6 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Zonder label
|
6
|
||
| € 0,1617 - € 0,18 | 74394 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Blauw
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan