Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Minder Filters Toon meer filters
163 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
€ 11,6252 - € 11,6252 75 Op voorraad
54.0 mm
Naturel
63.5 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 17,6361 - € 17,6361 308 Op voorraad
61.9 mm
Naturel
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
Zonder label
3
€ 7,9026 - € 7,9026 2699 Op voorraad
45.0 mm
Naturel
53.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
€ 2,7003 - € 2,8529 Vraag de levertijd aan hier
35.7 mm
Zwart
42.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 4,0123 - € 4,2259 56 Op voorraad
44.5 mm
Zwart
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 6,9873 - € 6,9873 Vraag de levertijd aan hier
57.9 mm
Zwart
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 37,7284 - € 39,7118 10 Op voorraad
88.9 mm
Zwart
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
€ 2,6393 - € 3,1885 314 Op voorraad
45.0 mm
Zwart
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
€ 0,5034 - € 0,5583 13804 Op voorraad
3.2 mm
Oranje
12.7 mm
Silicone
50.8 mm
2
€ 0,508 - € 0,5644 1886 Op voorraad
12.7 mm
Paars
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 10,008 - € 11,1217 Vraag de levertijd aan hier
50.0 mm
Naturel
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
6
€ 1,2098 - € 1,344 8112 Op voorraad
23.8 mm
Zwart
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 2,2274 - € 2,3494 488 Op voorraad
31.8 mm
Zwart
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 3,2495 - € 3,2495 388 Op voorraad
38.1 mm
Zwart
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 5,6447 - € 5,6447 3622 Op voorraad
50.0 mm
Zwart
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 11,1369 - € 11,1369 Vraag de levertijd aan hier
61.9 mm
Zwart
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
€ 1,6018 - € 1,7697 Vraag de levertijd aan hier
31.0 mm
Zwart
39.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
€ 0,7536 - € 0,7536 10095 Op voorraad
19.1 mm
Zwart
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
€ 1,7697 - € 1,7697 1406 Op voorraad
27.0 mm
Zwart
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 1,0664 - € 1,0664 264 Op voorraad
19.8 mm
Zwart
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • van 9
Tapse maskeerplug 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10293225

Prijsbereik
€ 11,6252 - € 11,6252

Voorraadniveaus
75 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Naturel

10293164

Prijsbereik
€ 17,6361 - € 17,6361

Voorraadniveaus
308 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186107

Prijsbereik
€ 7,9026 - € 7,9026

Voorraadniveaus
2699 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Tapse maskeerplug 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249536

Prijsbereik
€ 2,8529 - € 2,7003

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249574

Prijsbereik
€ 4,2259 - € 4,0123

Voorraadniveaus
56 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249611

Prijsbereik
€ 6,9873 - € 6,9873

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Tapse maskeerplug 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Zwart

10249659

Prijsbereik
€ 39,7118 - € 37,7284

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Zwart

10377598

Prijsbereik
€ 3,1885 - € 2,6393

Voorraadniveaus
314 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Tapse maskeerplug 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silicone Oranje

10293249

Prijsbereik
€ 0,5583 - € 0,5034

Voorraadniveaus
13804 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Paars

10293287

Prijsbereik
€ 0,5644 - € 0,508

Voorraadniveaus
1886 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10293218

Prijsbereik
€ 11,1217 - € 10,008

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249482

Prijsbereik
€ 1,344 - € 1,2098

Voorraadniveaus
8112 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249512

Prijsbereik
€ 2,3494 - € 2,2274

Voorraadniveaus
488 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249550

Prijsbereik
€ 3,2495 - € 3,2495

Voorraadniveaus
388 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249598

Prijsbereik
€ 5,6447 - € 5,6447

Voorraadniveaus
3622 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Zwart

10249628

Prijsbereik
€ 11,1369 - € 11,1369

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM Zwart

10249666

Prijsbereik
€ 1,7697 - € 1,6018

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Zwart

10249468

Prijsbereik
€ 0,7536 - € 0,7536

Voorraadniveaus
10095 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10377581

Prijsbereik
€ 1,7697 - € 1,7697

Voorraadniveaus
1406 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249475

Prijsbereik
€ 1,0664 - € 1,0664

Voorraadniveaus
264 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch