Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters 1 Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
103 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
€ 0,1286 - € 0,1377 41614 Op voorraad
0.5 mm
Naturel
2.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 2,7613 - € 2,7613 907 Op voorraad
8.0 mm
Naturel
14.3 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 6,7432 - € 6,7432 271 Op voorraad
38.0 mm
Naturel
46.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
€ 0,1432 - € 0,1432 39207 Op voorraad
0.8 mm
Naturel
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
€ 4,2106 - € 4,2106 1000 Op voorraad
26.2 mm
Groen
32.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 3,1275 - € 3,1275 258 Op voorraad
38.1 mm
Naturel
46.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 0,5385 - € 0,598 8722 Op voorraad
14.3 mm
Naturel
19.1 mm
Silicone
14.3 mm
3
€ 2,3647 - € 2,4867 97 Op voorraad
31.8 mm
Naturel
38.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 1,6629 - € 1,6629 10851 Op voorraad
23.8 mm
Naturel
27.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 0,0968 - € 0,1077 77994 Op voorraad
0.4 mm
Naturel
1.6 mm
Silicone
15.9 mm
2
€ 2,3036 - € 2,3036 760 Op voorraad
30.2 mm
Naturel
36.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 0,482 - € 0,5827 25957 Op voorraad
11.1 mm
Naturel
17.5 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 0,3478 - € 0,3478 11455 Op voorraad
8.7 mm
Naturel
11.1 mm
Silicone
17.5 mm
2
€ 0,2364 - € 0,2639 35246 Op voorraad
3.2 mm
Naturel
6.4 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 22,8842 - € 22,8842 8 Op voorraad
76.2 mm
Naturel
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
Zonder label
6
€ 10,008 - € 11,1217 Vraag de levertijd aan hier
50.0 mm
Naturel
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
6
€ 0,8909 - € 0,9916 10680 Op voorraad
15.5 mm
Lichtgroen
20.0 mm
Silicone
16.0 mm
2
€ 0,4195 - € 0,511 Vraag de levertijd aan hier
11.1 mm
Paars
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
2
€ 1,2006 - € 1,3349 997 Op voorraad
18.3 mm
Lichtblauw
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 0,2837 - € 0,3463 6881 Op voorraad
8.5 mm
Oranje
11.0 mm
Silicone
17.5 mm
2
  • van 6
Tapse maskeerplug 0.5 mm 2.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10192160

Prijsbereik
€ 0,1377 - € 0,1286

Voorraadniveaus
41614 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10335352

Prijsbereik
€ 2,7613 - € 2,7613

Voorraadniveaus
907 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186091

Prijsbereik
€ 6,7432 - € 6,7432

Voorraadniveaus
271 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Tapse maskeerplug 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242353

Prijsbereik
€ 0,1432 - € 0,1432

Voorraadniveaus
39207 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 26.2 mm 32.0 mm 25.4 mm Silicone Groen

10192238

Prijsbereik
€ 4,2106 - € 4,2106

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249123

Prijsbereik
€ 3,1275 - € 3,1275

Voorraadniveaus
258 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm Silicone Naturel

10249048

Prijsbereik
€ 0,598 - € 0,5385

Voorraadniveaus
8722 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249086

Prijsbereik
€ 2,4867 - € 2,3647

Voorraadniveaus
97 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242452

Prijsbereik
€ 1,6629 - € 1,6629

Voorraadniveaus
10851 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 0.4 mm 1.6 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10248928

Prijsbereik
€ 0,1077 - € 0,0968

Voorraadniveaus
77994 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.4 mm
  • d2
    1.6 mm
  • H
    15.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Tapse maskeerplug 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249079

Prijsbereik
€ 2,3036 - € 2,3036

Voorraadniveaus
760 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10377536

Prijsbereik
€ 0,5827 - € 0,482

Voorraadniveaus
25957 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone Naturel

10249000

Prijsbereik
€ 0,3478 - € 0,3478

Voorraadniveaus
11455 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248966

Prijsbereik
€ 0,2639 - € 0,2364

Voorraadniveaus
35246 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10293171

Prijsbereik
€ 22,8842 - € 22,8842

Voorraadniveaus
8 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10293218

Prijsbereik
€ 11,1217 - € 10,008

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Lichtgroen

10293294

Prijsbereik
€ 0,9916 - € 0,8909

Voorraadniveaus
10680 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Paars

10293270

Prijsbereik
€ 0,511 - € 0,4195

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Lichtblauw

10293317

Prijsbereik
€ 1,3349 - € 1,2006

Voorraadniveaus
997 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone Oranje

10293256

Prijsbereik
€ 0,3463 - € 0,2837

Voorraadniveaus
6881 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.5 mm
  • d2
    11.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF