Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters 1 Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
56 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
€ 0,4241 - € 0,5034 2159 Op voorraad
15.9 mm
Zwart
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 1,0664 - € 1,0664 264 Op voorraad
19.8 mm
Zwart
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,0404 - € 0,0404 4830 Op voorraad
0.8 mm
Zwart
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
€ 1,7697 - € 1,7697 1406 Op voorraad
27.0 mm
Zwart
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,4317 - € 0,5202 3311 Op voorraad
12.7 mm
Zwart
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,0918 - € 0,0918 14734 Op voorraad
3.2 mm
Zwart
6.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,052 - € 0,0628 Vraag de levertijd aan hier
1.2 mm
Zwart
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
1
€ 37,7284 - € 39,7118 10 Op voorraad
88.9 mm
Zwart
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
€ 2,6393 - € 3,1885 314 Op voorraad
45.0 mm
Zwart
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
€ 0,0938 - € 0,0938 48498 Op voorraad
0.6 mm
Zwart
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
€ 1,2098 - € 1,344 8112 Op voorraad
23.8 mm
Zwart
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 2,2274 - € 2,3494 488 Op voorraad
31.8 mm
Zwart
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 3,2495 - € 3,2495 388 Op voorraad
38.1 mm
Zwart
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 5,6447 - € 5,6447 3622 Op voorraad
50.0 mm
Zwart
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 16,6139 - € 17,4836 Vraag de levertijd aan hier
76.2 mm
Zwart
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
€ 1,9833 - € 2,1968 694 Op voorraad
36.0 mm
Zwart
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
€ 0,0387 - € 0,0387 3372 Op voorraad
0.5 mm
Zwart
2.0 mm
EPDM
19.1 mm
1
€ 0,0453 - € 0,0549 54207 Op voorraad
1.6 mm
Zwart
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
1
€ 0,1168 - € 0,1168 74958 Op voorraad
4.8 mm
Zwart
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
€ 0,1156 - € 0,1156 10458 Op voorraad
0.8 mm
Zwart
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
  • van 3
Tapse maskeerplug 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249444

Prijsbereik
€ 0,5034 - € 0,4241

Voorraadniveaus
2159 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249475

Prijsbereik
€ 1,0664 - € 1,0664

Voorraadniveaus
264 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Zwart

10249246

Prijsbereik
€ 0,0404 - € 0,0404

Voorraadniveaus
4830 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10377581

Prijsbereik
€ 1,7697 - € 1,7697

Voorraadniveaus
1406 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249420

Prijsbereik
€ 0,5202 - € 0,4317

Voorraadniveaus
3311 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249307

Prijsbereik
€ 0,0918 - € 0,0918

Voorraadniveaus
14734 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm EPDM Zwart

10249284

Prijsbereik
€ 0,0628 - € 0,052

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Zwart

10249659

Prijsbereik
€ 39,7118 - € 37,7284

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Zwart

10377598

Prijsbereik
€ 3,1885 - € 2,6393

Voorraadniveaus
314 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Tapse plug 0.6 mm 2.0 mm EPDM Zwart

10287613

Prijsbereik
€ 0,0938 - € 0,0938

Voorraadniveaus
48498 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Tapse maskeerplug 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249482

Prijsbereik
€ 1,344 - € 1,2098

Voorraadniveaus
8112 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249512

Prijsbereik
€ 2,3494 - € 2,2274

Voorraadniveaus
488 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249550

Prijsbereik
€ 3,2495 - € 3,2495

Voorraadniveaus
388 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249598

Prijsbereik
€ 5,6447 - € 5,6447

Voorraadniveaus
3622 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Zwart

10249635

Prijsbereik
€ 17,4836 - € 16,6139

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Zwart

10249673

Prijsbereik
€ 2,1968 - € 1,9833

Voorraadniveaus
694 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm EPDM Zwart

10249239

Prijsbereik
€ 0,0387 - € 0,0387

Voorraadniveaus
3372 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm EPDM Zwart

10249277

Prijsbereik
€ 0,0549 - € 0,0453

Voorraadniveaus
54207 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Zwart

10249314

Prijsbereik
€ 0,1168 - € 0,1168

Voorraadniveaus
74958 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse plug 0.8 mm 2.5 mm EPDM Zwart

10287620

Prijsbereik
€ 0,1156 - € 0,1156

Voorraadniveaus
10458 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart