Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters 1 Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
103 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
€ 8,7359 - € 8,7359 300 Op voorraad
47.63 mm
Naturel
55.96 mm
Silicone
44.45 mm
Met Label
1
700 Op voorraad
30.15 mm
Naturel
36.50 mm
Silicone
44.45 mm
Met Label
1
€ 2,5834 - € 2,5834 500 Op voorraad
26.19 mm
Naturel
31.75 mm
Silicone
44.45 mm
Met Label
1
700 Op voorraad
41.28 mm
Naturel
50.01 mm
Silicone
44.45 mm
Met Label
1
1700 Op voorraad
23.01 mm
Naturel
27.0 mm
Silicone
44.45 mm
Met Label
1
€ 10,008 - € 11,1217 Vraag de levertijd aan hier
50.0 mm
Naturel
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
6
€ 0,134 - € 0,134 116548 Op voorraad
0.8 mm
Naturel
2.5 mm
Silicone
52.8 mm
€ 12,8914 - € 12,8914 2328 Op voorraad
57.9 mm
Naturel
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
6
€ 0,8909 - € 0,9916 11680 Op voorraad
15.5 mm
Lichtgroen
20.0 mm
Silicone
16.0 mm
2
€ 0,2837 - € 0,3463 6881 Op voorraad
8.5 mm
Oranje
11.0 mm
Silicone
17.5 mm
2
€ 0,2898 - € 0,3219 66119 Op voorraad
4.8 mm
Geel
8.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 7,445 - € 7,445 150 Op voorraad
61.9 mm
Naturel
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
3
€ 0,2517 - € 0,3112 785 Op voorraad
6.5 mm
Geel
9.5 mm
Silicone
18.5 mm
2
€ 0,27 - € 0,27 9637 Op voorraad
3.2 mm
Naturel
9.5 mm
Silicone
31.8 mm
Zonder label
3
€ 0,3478 - € 0,3478 11455 Op voorraad
8.7 mm
Naturel
11.1 mm
Silicone
17.5 mm
2
€ 0,2364 - € 0,2639 35246 Op voorraad
3.2 mm
Naturel
6.4 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 3,1275 - € 3,1275 258 Op voorraad
38.1 mm
Naturel
46.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 4,7293 - € 4,7293 338 Op voorraad
50.0 mm
Naturel
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 2,9749 - € 2,9749 121 Op voorraad
37.3 mm
Naturel
44.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 4,1039 - € 4,1039 290 Op voorraad
47.6 mm
Naturel
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
  • van 6
Tapse plug met lip (ID) Naturel Silicone

20566678

Prijsbereik
€ 8,7359 - € 8,7359

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    47.63 mm
  • d2
    55.96 mm
  • H
    44.45 mm
  • Vingerlipje
    Met Label
  • Thread Sizes (All)
    M56
Tapse plug met lip (ID) Naturel Silicone

20566654


Voorraadniveaus
700 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    30.15 mm
  • d2
    36.50 mm
  • H
    44.45 mm
  • Vingerlipje
    Met Label
  • Thread Sizes (All)
    M36
Tapse plug met lip (ID) Naturel Silicone

20566647

Prijsbereik
€ 2,5834 - € 2,5834

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    26.19 mm
  • d2
    31.75 mm
  • H
    44.45 mm
  • Vingerlipje
    Met Label
  • Thread Sizes (All)
    M33
Tapse plug met lip (ID) Naturel Silicone

20566661


Voorraadniveaus
700 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    41.28 mm
  • d2
    50.01 mm
  • H
    44.45 mm
  • Vingerlipje
    Met Label
  • Thread Sizes (All)
    M52
Tapse plug met lip (ID) Naturel Silicone

20566630


Voorraadniveaus
1700 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    23.01 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    44.45 mm
  • Vingerlipje
    Met Label
  • Thread Sizes (All)
    M27
Tapse maskeerplug 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10293218

Prijsbereik
€ 11,1217 - € 10,008

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse plug 0.8 mm 2.5 mm Silicone Naturel

10287590

Prijsbereik
€ 0,134 - € 0,134

Voorraadniveaus
116548 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Tapse maskeerplug 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10293157

Prijsbereik
€ 12,8914 - € 12,8914

Voorraadniveaus
2328 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Lichtgroen

10293294

Prijsbereik
€ 0,9916 - € 0,8909

Voorraadniveaus
11680 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone Oranje

10293256

Prijsbereik
€ 0,3463 - € 0,2837

Voorraadniveaus
6881 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.5 mm
  • d2
    11.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicone Geel

10288634

Prijsbereik
€ 0,3219 - € 0,2898

Voorraadniveaus
66119 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Naturel

10249192

Prijsbereik
€ 7,445 - € 7,445

Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Zonder draad
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Geel

10293324

Prijsbereik
€ 0,3112 - € 0,2517

Voorraadniveaus
785 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silicone Naturel

10192177

Prijsbereik
€ 0,27 - € 0,27

Voorraadniveaus
9637 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone Naturel

10249000

Prijsbereik
€ 0,3478 - € 0,3478

Voorraadniveaus
11455 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248966

Prijsbereik
€ 0,2639 - € 0,2364

Voorraadniveaus
35246 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249123

Prijsbereik
€ 3,1275 - € 3,1275

Voorraadniveaus
258 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249161

Prijsbereik
€ 4,7293 - € 4,7293

Voorraadniveaus
338 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249116

Prijsbereik
€ 2,9749 - € 2,9749

Voorraadniveaus
121 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249154

Prijsbereik
€ 4,1039 - € 4,1039

Voorraadniveaus
290 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone