Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Minder Filters Toon meer filters
163 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
€ 1,6018 - € 1,7697 Vraag de levertijd aan hier
31.0 mm
Zwart
39.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
€ 0,2837 - € 0,3432 Vraag de levertijd aan hier
7.9 mm
Zwart
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,1156 - € 0,1156 10458 Op voorraad
0.8 mm
Zwart
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
€ 3,2495 - € 3,2495 188 Op voorraad
38.1 mm
Zwart
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,2517 - € 0,3112 785 Op voorraad
6.5 mm
Geel
9.5 mm
Silicone
18.5 mm
2
€ 0,27 - € 0,27 7137 Op voorraad
3.2 mm
Naturel
9.5 mm
Silicone
31.8 mm
Zonder label
3
€ 1,0496 - € 1,2662 56 Op voorraad
23.0 mm
Zwart
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 16,6139 - € 17,4836 20 Op voorraad
76.2 mm
Zwart
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
€ 2,029 - € 2,1053 1469 Op voorraad
30.2 mm
Zwart
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 1,4798 - € 1,6476 2036 Op voorraad
26.2 mm
Zwart
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 12,8914 - € 12,8914 2328 Op voorraad
57.9 mm
Naturel
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
6
€ 0,1952 - € 0,2395 7147 Op voorraad
8.7 mm
Zwart
11.1 mm
EPDM
17.5 mm
1
€ 0,2898 - € 0,3219 66119 Op voorraad
4.8 mm
Geel
8.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 4,0123 - € 4,2259 56 Op voorraad
44.5 mm
Zwart
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 6,9873 - € 6,9873 Vraag de levertijd aan hier
57.9 mm
Zwart
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,2364 - € 0,2639 35246 Op voorraad
3.2 mm
Naturel
6.4 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 4,7293 - € 4,7293 338 Op voorraad
50.0 mm
Naturel
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 37,7284 - € 39,7118 Vraag de levertijd aan hier
88.9 mm
Zwart
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
€ 0,18 - € 0,2181 34607 Op voorraad
6.4 mm
Zwart
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,3463 - € 0,4195 6876 Op voorraad
10.3 mm
Zwart
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • van 9
Tapse maskeerplug 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM Zwart

10249666

Prijsbereik
€ 1,7697 - € 1,6018

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249390

Prijsbereik
€ 0,3432 - € 0,2837

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse plug 0.8 mm 2.5 mm EPDM Zwart

10287620

Prijsbereik
€ 0,1156 - € 0,1156

Voorraadniveaus
10458 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Tapse maskeerplug 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249550

Prijsbereik
€ 3,2495 - € 3,2495

Voorraadniveaus
188 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Geel

10293324

Prijsbereik
€ 0,3112 - € 0,2517

Voorraadniveaus
785 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silicone Naturel

10192177

Prijsbereik
€ 0,27 - € 0,27

Voorraadniveaus
7137 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10377574

Prijsbereik
€ 1,2662 - € 1,0496

Voorraadniveaus
56 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Zwart

10249635

Prijsbereik
€ 17,4836 - € 16,6139

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249505

Prijsbereik
€ 2,1053 - € 2,029

Voorraadniveaus
1469 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249499

Prijsbereik
€ 1,6476 - € 1,4798

Voorraadniveaus
2036 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10293157

Prijsbereik
€ 12,8914 - € 12,8914

Voorraadniveaus
2328 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 8.7 mm 11.1 mm 17.5 mm EPDM Zwart

10249352

Prijsbereik
€ 0,2395 - € 0,1952

Voorraadniveaus
7147 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicone Geel

10288634

Prijsbereik
€ 0,3219 - € 0,2898

Voorraadniveaus
66119 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249574

Prijsbereik
€ 4,2259 - € 4,0123

Voorraadniveaus
56 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249611

Prijsbereik
€ 6,9873 - € 6,9873

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Tapse maskeerplug 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248966

Prijsbereik
€ 0,2639 - € 0,2364

Voorraadniveaus
35246 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249161

Prijsbereik
€ 4,7293 - € 4,7293

Voorraadniveaus
338 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Zwart

10249659

Prijsbereik
€ 39,7118 - € 37,7284

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249369

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,18

Voorraadniveaus
34607 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249406

Prijsbereik
€ 0,4195 - € 0,3463

Voorraadniveaus
6876 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch