High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Kleur | d2 | Materiaal | H | Vingerlipje | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,2098 - € 1,344 | 8112 Op voorraad |
0.937 in
23.8 mm
|
Zwart
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,2547 - € 0,2547 | 2484 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Zwart
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPR
|
1.252 in
31.8 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 3,7835 - € 3,7835 | 1455 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
Roze
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 7,033 - € 7,033 | 550 Op voorraad |
1.248 in
31.7 mm
|
Naturel
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 19,1007 - € 20,3212 | 90 Op voorraad |
2.677 in
68.0 mm
|
Groen
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 0,2746 - € 0,2944 | 16549 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Rood
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicone
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 3,4173 - € 3,4173 | 1394 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
Groen
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 7,4602 - € 7,4602 | 450 Op voorraad |
1.654 in
42.0 mm
|
Naturel
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 5,187 - € 5,187 | 5742 Op voorraad |
1.189 in
30.2 mm
|
Blauw
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 0,3249 - € 0,3249 | 3 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Zwart
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
2 in
50.8 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 0,7826 - € 0,9428 | 1460 Op voorraad |
0.72 in
18.3 mm
|
Zwart
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 1,4798 - € 1,6476 | 1936 Op voorraad |
1.031 in
26.2 mm
|
Zwart
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 4,1039 - € 4,1039 | 290 Op voorraad |
1.874 in
47.6 mm
|
Naturel
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| € 2,6088 - € 2,6088 | 94 Op voorraad |
1.311 in
33.3 mm
|
Zwart
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 3,6004 - € 3,7682 | 50 Op voorraad |
1.626 in
41.3 mm
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,0382 - € 0,0465 | 21190 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Zwart
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| € 2,3952 - € 2,6545 | 111 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
Zwart
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| € 0,052 - € 0,0628 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
Zwart
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| € 0,0453 - € 0,0549 | 53207 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Zwart
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| € 5,4769 - € 5,4769 | 30 Op voorraad |
2.28 in
57.9 mm
|
Naturel
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan