Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Kleur | d2 | Materiaal | H | Vingerlipje | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5019 - € 0,5019 | 65670 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Zwart
|
0.799 in
20.3 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| € 0,134 - € 0,134 | 116548 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silicone
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| € 0,2364 - € 0,2624 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
Roze
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| € 3,0665 - € 3,0665 | 215 Op voorraad |
1.469 in
37.3 mm
|
Zwart
|
1.752 in
44.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 4,5615 - € 4,8056 | 1250 Op voorraad |
1.874 in
47.6 mm
|
Zwart
|
2.205 in
56.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 2,6393 - € 3,1885 | 314 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
2.087 in
53.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| € 0,508 - € 0,5644 | 1786 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Paars
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| € 0,1617 - € 0,18 | 74394 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Blauw
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| € 0,0938 - € 0,0938 | 48498 Op voorraad |
0.024 in
0.6 mm
|
Zwart
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
|
|
||
| € 37,7284 - € 39,7118 | 10 Op voorraad |
3.5 in
88.9 mm
|
Zwart
|
5 in
127.0 mm
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
|
1
|
||
| € 4,0123 - € 4,2259 | 56 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
Zwart
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 6,9873 - € 6,9873 | Vraag de levertijd aan hier |
2.28 in
57.9 mm
|
Zwart
|
2.689 in
68.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 3,4326 - € 3,814 | 1029 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwart
|
2.48 in
63.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| € 2,7613 - € 2,7613 | 407 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 0,1286 - € 0,1377 | 41614 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 4,2106 - € 4,2106 | 900 Op voorraad |
1.031 in
26.2 mm
|
Groen
|
1.26 in
32.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 0,209 - € 0,2334 | 12421 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Roze
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| € 0,3249 - € 0,3249 | 3 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Zwart
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
2 in
50.8 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 1,2006 - € 1,3349 | 997 Op voorraad |
0.72 in
18.3 mm
|
Lichtblauw
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| € 0,3951 - € 0,3951 | 5018 Op voorraad |
0.256 in
6.5 mm
|
Oranje
|
0.453 in
11.5 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2