Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-wegs hoek
Image
Type 3
Image
Type 4 - Voor zwaar gebruik
Minder Filters Toon meer filters
163 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
€ 6,8415 - € 6,8415 550 Op voorraad
31.7 mm
Naturel
39.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 18,5805 - € 19,7677 60 Op voorraad
68.0 mm
Groen
82.0 mm
Silicone
38.1 mm
Zonder label
3
€ 2,6861 - € 2,6861 907 Op voorraad
8.0 mm
Naturel
14.3 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 4,096 - € 4,096 500 Op voorraad
26.2 mm
Groen
32.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 0,3042 - € 0,3235 27243 Op voorraad
6.4 mm
Rood
11.1 mm
Silicone
25.1 mm
Zonder label
3
€ 3,6804 - € 3,6804 655 Op voorraad
24.0 mm
Roze
27.9 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 5,6246 - € 5,6246 375 Op voorraad
33.0 mm
Blauw
41.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 0,2033 - € 0,227 15421 Op voorraad
3.2 mm
Roze
6.4 mm
Silicone
19.1 mm
1
€ 0,1795 - € 0,3552 4250 Op voorraad
5.2 mm
Zwart
10.5 mm
TPR
31.0 mm
Zonder label
4
€ 44,1657 - € 46,4957 20 Op voorraad
82.6 mm
Naturel
101.6 mm
Silicone
38.1 mm
Zonder label
6
€ 1,1679 - € 1,2985 997 Op voorraad
18.3 mm
Lichtblauw
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
1
€ 1,1961 - € 1,1961 948 Op voorraad
19.0 mm
Lichtblauw
23.5 mm
Silicone
19.5 mm
1
€ 7,257 - € 7,257 600 Op voorraad
42.0 mm
Naturel
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 0,2478 - € 0,2478 2484 Op voorraad
3.2 mm
Zwart
9.5 mm
TPR
31.8 mm
Zonder label
3
€ 0,3843 - € 0,3843 1018 Op voorraad
6.5 mm
Oranje
11.5 mm
Silicone
25.0 mm
1
€ 0,23 - € 0,2552 1363 Op voorraad
3.2 mm
Roze
6.4 mm
Silicone
25.4 mm
1
€ 0,1573 - € 0,1751 74894 Op voorraad
1.6 mm
Blauw
4.8 mm
Silicone
15.9 mm
1
€ 6,2775 - € 6,2775 150 Op voorraad
37.3 mm
Rood
44.5 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 4,4373 - € 4,6748 900 Op voorraad
47.6 mm
Zwart
56.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 22,2609 - € 22,2609 8 Op voorraad
76.2 mm
Naturel
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
Zonder label
6
  • van 9
Tapse maskeerplug 31.7 mm 39.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10192269

Prijsbereik
€ 6,8415 - € 6,8415

Voorraadniveaus
550 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    31.7 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silicone Groen

10192283

Prijsbereik
€ 19,7677 - € 18,5805

Voorraadniveaus
60 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10335352

Prijsbereik
€ 2,6861 - € 2,6861

Voorraadniveaus
907 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 26.2 mm 32.0 mm 25.4 mm Silicone Groen

10192238

Prijsbereik
€ 4,096 - € 4,096

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silicone Rood

10192191

Prijsbereik
€ 0,3235 - € 0,3042

Voorraadniveaus
27243 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 24.0 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicone Roze

10192221

Prijsbereik
€ 3,6804 - € 3,6804

Voorraadniveaus
655 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 33.0 mm 41.0 mm 25.4 mm Silicone Blauw

10192542

Prijsbereik
€ 5,6246 - € 5,6246

Voorraadniveaus
375 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    33.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silicone Roze

10288603

Prijsbereik
€ 0,227 - € 0,2033

Voorraadniveaus
15421 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 5.2 mm 10.5 mm 31.0 mm TPR Zwart

10241462

Prijsbereik
€ 0,3552 - € 0,1795

Voorraadniveaus
4250 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    5.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    31.0 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    TPR
Tapse maskeerplug 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10293188

Prijsbereik
€ 46,4957 - € 44,1657

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Lichtblauw

10293317

Prijsbereik
€ 1,2985 - € 1,1679

Voorraadniveaus
997 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Lichtblauw

10293300

Prijsbereik
€ 1,1961 - € 1,1961

Voorraadniveaus
948 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 42.0 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10192276

Prijsbereik
€ 7,257 - € 7,257

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    42.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm TPR Zwart

10241448

Prijsbereik
€ 0,2478 - € 0,2478

Voorraadniveaus
2484 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    TPR
Tapse maskeerplug 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silicone Oranje

10293263

Prijsbereik
€ 0,3843 - € 0,3843

Voorraadniveaus
1018 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicone Roze

10288610

Prijsbereik
€ 0,2552 - € 0,23

Voorraadniveaus
1363 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicone Blauw

10288573

Prijsbereik
€ 0,1751 - € 0,1573

Voorraadniveaus
74894 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicone Rood

10192559

Prijsbereik
€ 6,2775 - € 6,2775

Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249581

Prijsbereik
€ 4,6748 - € 4,4373

Voorraadniveaus
900 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10293171

Prijsbereik
€ 22,2609 - € 22,2609

Voorraadniveaus
8 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone