Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Kleur | d2 | Materiaal | H | Vingerlipje | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1156 - € 0,1156 | 10458 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
Zwart
|
0.098 in
2.5 mm
|
EPDM
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| € 68,3476 - € 71,948 | Vraag de levertijd aan hier |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturel
|
5 in
127.0 mm
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
Zonder label
|
6
|
||
| € 2,6393 - € 3,1885 | 314 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
2.087 in
53.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| € 0,134 - € 0,134 | 116548 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silicone
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| € 0,508 - € 0,5644 | 1786 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Paars
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| € 9,7334 - € 9,7334 | 36 Op voorraad |
1.874 in
47.6 mm
|
Naturel
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
6
|
||
| € 12,8914 - € 12,8914 | 2328 Op voorraad |
2.28 in
57.9 mm
|
Naturel
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
6
|
||
| € 1,9833 - € 2,1968 | 594 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
Zwart
|
1.693 in
43.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| € 11,1369 - € 11,1369 | Vraag de levertijd aan hier |
2.437 in
61.9 mm
|
Zwart
|
2.953 in
75.0 mm
|
EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
1
|
||
| € 1,6018 - € 1,7697 | Vraag de levertijd aan hier |
1.22 in
31.0 mm
|
Zwart
|
1.535 in
39.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| € 2,029 - € 2,1053 | 2669 Op voorraad |
1.189 in
30.2 mm
|
Zwart
|
1.437 in
36.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 3,0665 - € 3,0665 | 215 Op voorraad |
1.469 in
37.3 mm
|
Zwart
|
1.752 in
44.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 4,5615 - € 4,8056 | 1250 Op voorraad |
1.874 in
47.6 mm
|
Zwart
|
2.205 in
56.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 3,4326 - € 3,814 | 1029 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwart
|
2.48 in
63.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| € 0,0807 - € 0,0807 | 84946 Op voorraad |
0.024 in
0.6 mm
|
Zwart
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
|
|
||
| € 0,2517 - € 0,3112 | 785 Op voorraad |
0.256 in
6.5 mm
|
Geel
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
2
|
||
| € 11,6252 - € 11,6252 | 75 Op voorraad |
2.126 in
54.0 mm
|
Naturel
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 17,6361 - € 17,6361 | 308 Op voorraad |
2.437 in
61.9 mm
|
Naturel
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silicone
|
1.374 in
34.9 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| 700 Op voorraad |
1.187 in
30.15 mm
|
Naturel
|
1.437 in
36.50 mm
|
Silicone
|
1.75 in
44.45 mm
|
Met Label
|
1
|
|||
| 700 Op voorraad |
1.625 in
41.28 mm
|
Naturel
|
1.969 in
50.01 mm
|
Silicone
|
1.75 in
44.45 mm
|
Met Label
|
1
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan