Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Minder Filters Toon meer filters
163 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
€ 0,0938 - € 0,0938 48498 Op voorraad
0.6 mm
Zwart
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
€ 45,4023 - € 47,7975 20 Op voorraad
82.6 mm
Naturel
101.6 mm
Silicone
38.1 mm
Zonder label
6
€ 0,1617 - € 0,18 74894 Op voorraad
1.6 mm
Blauw
4.8 mm
Silicone
15.9 mm
2
€ 2,029 - € 2,1053 2069 Op voorraad
30.2 mm
Zwart
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 3,0665 - € 3,0665 215 Op voorraad
37.3 mm
Zwart
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 4,5615 - € 4,8056 900 Op voorraad
47.6 mm
Zwart
56.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 11,1369 - € 11,1369 Vraag de levertijd aan hier
61.9 mm
Zwart
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
€ 16,6139 - € 17,4836 20 Op voorraad
76.2 mm
Zwart
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
€ 1,9833 - € 2,1968 744 Op voorraad
36.0 mm
Zwart
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
€ 0,2517 - € 0,3112 1785 Op voorraad
6.5 mm
Geel
9.5 mm
Silicone
18.5 mm
2
€ 1,2098 - € 1,344 1612 Op voorraad
23.8 mm
Zwart
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 5,6447 - € 5,6447 1672 Op voorraad
50.0 mm
Zwart
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 1,0496 - € 1,2662 Vraag de levertijd aan hier
23.0 mm
Zwart
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 5,782 - € 5,782 375 Op voorraad
33.0 mm
Blauw
41.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 0,3951 - € 0,3951 1018 Op voorraad
6.5 mm
Oranje
11.5 mm
Silicone
25.0 mm
2
€ 1,2296 - € 1,2296 948 Op voorraad
19.0 mm
Lichtblauw
23.5 mm
Silicone
19.5 mm
2
€ 0,2746 - € 0,2944 2549 Op voorraad
4.0 mm
Rood
8.0 mm
Silicone
19.0 mm
Zonder label
3
€ 3,4173 - € 3,4173 1394 Op voorraad
23.0 mm
Groen
27.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 1,2006 - € 1,3349 997 Op voorraad
18.3 mm
Lichtblauw
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 0,3127 - € 0,3325 39243 Op voorraad
6.4 mm
Rood
11.1 mm
Silicone
25.1 mm
Zonder label
3
  • van 9
Tapse plug 0.6 mm 2.0 mm EPDM Zwart

10287613

Prijsbereik
€ 0,0938 - € 0,0938

Voorraadniveaus
48498 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Tapse maskeerplug 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10293188

Prijsbereik
€ 47,7975 - € 45,4023

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicone Blauw

10288573

Prijsbereik
€ 0,18 - € 0,1617

Voorraadniveaus
74894 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249505

Prijsbereik
€ 2,1053 - € 2,029

Voorraadniveaus
2069 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249543

Prijsbereik
€ 3,0665 - € 3,0665

Voorraadniveaus
215 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249581

Prijsbereik
€ 4,8056 - € 4,5615

Voorraadniveaus
900 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Zwart

10249628

Prijsbereik
€ 11,1369 - € 11,1369

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Zwart

10249635

Prijsbereik
€ 17,4836 - € 16,6139

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Zwart

10249673

Prijsbereik
€ 2,1968 - € 1,9833

Voorraadniveaus
744 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Geel

10293324

Prijsbereik
€ 0,3112 - € 0,2517

Voorraadniveaus
1785 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249482

Prijsbereik
€ 1,344 - € 1,2098

Voorraadniveaus
1612 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249598

Prijsbereik
€ 5,6447 - € 5,6447

Voorraadniveaus
1672 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10377574

Prijsbereik
€ 1,2662 - € 1,0496

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 33.0 mm 41.0 mm 25.4 mm Silicone Blauw

10192542

Prijsbereik
€ 5,782 - € 5,782

Voorraadniveaus
375 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    33.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silicone Oranje

10293263

Prijsbereik
€ 0,3951 - € 0,3951

Voorraadniveaus
1018 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Lichtblauw

10293300

Prijsbereik
€ 1,2296 - € 1,2296

Voorraadniveaus
948 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 4.0 mm 8.0 mm 19.0 mm Silicone Rood

10192184

Prijsbereik
€ 0,2944 - € 0,2746

Voorraadniveaus
2549 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Groen

10192214

Prijsbereik
€ 3,4173 - € 3,4173

Voorraadniveaus
1394 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Lichtblauw

10293317

Prijsbereik
€ 1,3349 - € 1,2006

Voorraadniveaus
997 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silicone Rood

10192191

Prijsbereik
€ 0,3325 - € 0,3127

Voorraadniveaus
39243 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone