Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters 1 Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
103 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
700 Op voorraad
41.28 mm
Naturel
50.01 mm
Silicone
44.45 mm
Met Label
1
700 Op voorraad
30.15 mm
Naturel
36.50 mm
Silicone
44.45 mm
Met Label
1
€ 8,7359 - € 8,7359 300 Op voorraad
47.63 mm
Naturel
55.96 mm
Silicone
44.45 mm
Met Label
1
  • van 6
Tapse plug met lip (ID) Naturel Silicone

20566661


Voorraadniveaus
700 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    41.28 mm
  • d2
    50.01 mm
  • H
    44.45 mm
  • Vingerlipje
    Met Label
  • Thread Sizes (All)
    M52
Tapse plug met lip (ID) Naturel Silicone

20566654


Voorraadniveaus
700 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    30.15 mm
  • d2
    36.50 mm
  • H
    44.45 mm
  • Vingerlipje
    Met Label
  • Thread Sizes (All)
    M36
Tapse plug met lip (ID) Naturel Silicone

20566678

Prijsbereik
€ 8,7359 - € 8,7359

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    47.63 mm
  • d2
    55.96 mm
  • H
    44.45 mm
  • Vingerlipje
    Met Label
  • Thread Sizes (All)
    M56