Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters 1 Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
103 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
€ 0,2364 - € 0,2624 Vraag de levertijd aan hier
3.2 mm
Roze
6.4 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 1,3578 - € 1,3578 1000 Op voorraad
19.2 mm
Blauw
24.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
2
€ 0,27 - € 0,27 7137 Op voorraad
3.2 mm
Naturel
9.5 mm
Silicone
31.8 mm
Zonder label
3
€ 1,2967 - € 1,2967 193 Op voorraad
19.1 mm
Naturel
23.5 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 4,6683 - € 4,6683 1900 Op voorraad
27.0 mm
Geel
34.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 0,2746 - € 0,2944 16549 Op voorraad
4.0 mm
Rood
8.0 mm
Silicone
19.0 mm
Zonder label
3
€ 3,4173 - € 3,4173 1394 Op voorraad
23.0 mm
Groen
27.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 5,187 - € 5,187 5742 Op voorraad
30.2 mm
Blauw
36.5 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 7,4602 - € 7,4602 450 Op voorraad
42.0 mm
Naturel
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 5,1565 - € 5,4311 150 Op voorraad
31.0 mm
Naturel
39.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
€ 10,4504 - € 10,4504 50 Op voorraad
50.0 mm
Naturel
63.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
€ 0,4027 - € 0,4912 18989 Op voorraad
7.9 mm
Naturel
14.3 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 0,273 - € 0,273 30436 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
9.5 mm
Silicone
12.7 mm
2
€ 0,1739 - € 0,1937 134210 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
2
€ 4,9277 - € 4,9277 Vraag de levertijd aan hier
54.0 mm
Naturel
63.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 11,4421 - € 12,7388 Vraag de levertijd aan hier
82.6 mm
Naturel
101.6 mm
Silicone
38.1 mm
3
€ 11,6252 - € 11,6252 75 Op voorraad
54.0 mm
Naturel
63.5 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 17,6361 - € 17,6361 308 Op voorraad
61.9 mm
Naturel
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
Zonder label
3
€ 2,5834 - € 2,5834 500 Op voorraad
26.19 mm
Naturel
31.75 mm
Silicone
44.45 mm
Met Label
1
1700 Op voorraad
23.01 mm
Naturel
27.0 mm
Silicone
44.45 mm
Met Label
1
  • van 6
Tapse maskeerplug 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicone Roze

10288610

Prijsbereik
€ 0,2624 - € 0,2364

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Blauw

10293232

Prijsbereik
€ 1,3578 - € 1,3578

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    24.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silicone Naturel

10192177

Prijsbereik
€ 0,27 - € 0,27

Voorraadniveaus
7137 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10192207

Prijsbereik
€ 1,2967 - € 1,2967

Voorraadniveaus
193 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silicone Geel

10192245

Prijsbereik
€ 4,6683 - € 4,6683

Voorraadniveaus
1900 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 4.0 mm 8.0 mm 19.0 mm Silicone Rood

10192184

Prijsbereik
€ 0,2944 - € 0,2746

Voorraadniveaus
16549 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Groen

10192214

Prijsbereik
€ 3,4173 - € 3,4173

Voorraadniveaus
1394 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silicone Blauw

10192252

Prijsbereik
€ 5,187 - € 5,187

Voorraadniveaus
5742 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 42.0 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10192276

Prijsbereik
€ 7,4602 - € 7,4602

Voorraadniveaus
450 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    42.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186077

Prijsbereik
€ 5,4311 - € 5,1565

Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186114

Prijsbereik
€ 10,4504 - € 10,4504

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249024

Prijsbereik
€ 0,4912 - € 0,4027

Voorraadniveaus
18989 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Naturel

10248980

Prijsbereik
€ 0,273 - € 0,273

Voorraadniveaus
30436 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Naturel

10248942

Prijsbereik
€ 0,1937 - € 0,1739

Voorraadniveaus
134210 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249178

Prijsbereik
€ 4,9277 - € 4,9277

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10249215

Prijsbereik
€ 12,7388 - € 11,4421

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Tapse maskeerplug 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10293225

Prijsbereik
€ 11,6252 - € 11,6252

Voorraadniveaus
75 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Naturel

10293164

Prijsbereik
€ 17,6361 - € 17,6361

Voorraadniveaus
308 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse plug met lip (ID) Naturel Silicone

20566647

Prijsbereik
€ 2,5834 - € 2,5834

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    26.19 mm
  • d2
    31.75 mm
  • H
    44.45 mm
  • Vingerlipje
    Met Label
  • Thread Sizes (All)
    M33
Tapse plug met lip (ID) Naturel Silicone

20566630


Voorraadniveaus
1700 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    23.01 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    44.45 mm
  • Vingerlipje
    Met Label
  • Thread Sizes (All)
    M27