High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Kleur | d2 | Materiaal | H | Vingerlipje | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,7613 - € 2,7613 | 907 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 4,2106 - € 4,2106 | 300 Op voorraad |
1.031 in
26.2 mm
|
Groen
|
1.26 in
32.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 5,782 - € 5,782 | 375 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
Blauw
|
1.614 in
41.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 9,7334 - € 9,7334 | 36 Op voorraad |
1.874 in
47.6 mm
|
Naturel
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
6
|
||
| € 0,1286 - € 0,1377 | 41614 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 0,2669 - € 0,2959 | 24551 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
Groen
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| € 2,3036 - € 2,3036 | 160 Op voorraad |
1.189 in
30.2 mm
|
Naturel
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| € 7,445 - € 7,445 | 50 Op voorraad |
2.437 in
61.9 mm
|
Naturel
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silicone
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
3
|
||
| € 0,8909 - € 0,9916 | 11680 Op voorraad |
0.61 in
15.5 mm
|
Lichtgroen
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2
|
||
| € 0,2837 - € 0,3463 | 6881 Op voorraad |
0.335 in
8.5 mm
|
Oranje
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silicone
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| € 0,2898 - € 0,3219 | 58119 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Geel
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| € 0,27 - € 0,27 | 2637 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 3,1275 - € 3,1275 | 158 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| € 0,4973 - € 0,4973 | 3879 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
2
|
||
| € 0,1739 - € 0,1937 | 156 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Blauw
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| € 68,3476 - € 71,948 | Vraag de levertijd aan hier |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturel
|
5 in
127.0 mm
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
Zonder label
|
6
|
||
| € 0,3234 - € 0,3234 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| € 0,0901 - € 0,1127 | 47991 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.083 in
2.1 mm
|
Silicone
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|
||
| € 0,5385 - € 0,598 | 2922 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silicone
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
3
|
||
| € 2,3647 - € 2,4867 | Vraag de levertijd aan hier |
1.252 in
31.8 mm
|
Naturel
|
1.531 in
38.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan