Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters 1 Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-wegs hoek
Minder Filters Toon meer filters
56 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
€ 0,1632 - € 0,1632 19015 Op voorraad
4.8 mm
Zwart
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,1751 - € 0,2122 43207 Op voorraad
6.4 mm
Zwart
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 1,021 - € 1,2317 Vraag de levertijd aan hier
23.0 mm
Zwart
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 1,9738 - € 2,048 2469 Op voorraad
30.2 mm
Zwart
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,0393 - € 0,0393 1830 Op voorraad
0.8 mm
Zwart
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
€ 0,0506 - € 0,0611 4883 Op voorraad
1.2 mm
Zwart
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
1
€ 0,4882 - € 0,4882 66870 Op voorraad
15.9 mm
Zwart
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
€ 0,3368 - € 0,4081 Vraag de levertijd aan hier
10.3 mm
Zwart
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,3264 - € 0,3888 6780 Op voorraad
14.3 mm
Zwart
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
1
€ 2,9829 - € 2,9829 215 Op voorraad
37.3 mm
Zwart
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 4,4373 - € 4,6748 900 Op voorraad
47.6 mm
Zwart
56.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 3,161 - € 3,161 Vraag de levertijd aan hier
38.1 mm
Zwart
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 5,491 - € 5,491 22 Op voorraad
50.0 mm
Zwart
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 16,1614 - € 17,0074 20 Op voorraad
76.2 mm
Zwart
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
€ 1,9292 - € 2,137 894 Op voorraad
36.0 mm
Zwart
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 0,0912 - € 0,0912 48498 Op voorraad
0.6 mm
Zwart
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
€ 0,1124 - € 0,1124 10958 Op voorraad
0.8 mm
Zwart
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
€ 3,3391 - € 3,7101 1029 Op voorraad
50.0 mm
Zwart
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 0,0785 - € 0,0785 84946 Op voorraad
0.6 mm
Zwart
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
€ 0,7331 - € 0,7331 10695 Op voorraad
19.1 mm
Zwart
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
  • van 3
Tapse maskeerplug 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249321

Prijsbereik
€ 0,1632 - € 0,1632

Voorraadniveaus
19015 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249369

Prijsbereik
€ 0,2122 - € 0,1751

Voorraadniveaus
43207 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10377574

Prijsbereik
€ 1,2317 - € 1,021

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249505

Prijsbereik
€ 2,048 - € 1,9738

Voorraadniveaus
2469 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Zwart

10249246

Prijsbereik
€ 0,0393 - € 0,0393

Voorraadniveaus
1830 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm EPDM Zwart

10249284

Prijsbereik
€ 0,0611 - € 0,0506

Voorraadniveaus
4883 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Zwart

10249451

Prijsbereik
€ 0,4882 - € 0,4882

Voorraadniveaus
66870 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249406

Prijsbereik
€ 0,4081 - € 0,3368

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM Zwart

10249437

Prijsbereik
€ 0,3888 - € 0,3264

Voorraadniveaus
6780 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249543

Prijsbereik
€ 2,9829 - € 2,9829

Voorraadniveaus
215 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249581

Prijsbereik
€ 4,6748 - € 4,4373

Voorraadniveaus
900 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249550

Prijsbereik
€ 3,161 - € 3,161

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249598

Prijsbereik
€ 5,491 - € 5,491

Voorraadniveaus
22 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Zwart

10249635

Prijsbereik
€ 17,0074 - € 16,1614

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Zwart

10249673

Prijsbereik
€ 2,137 - € 1,9292

Voorraadniveaus
894 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse plug 0.6 mm 2.0 mm EPDM Zwart

10287613

Prijsbereik
€ 0,0912 - € 0,0912

Voorraadniveaus
48498 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Tapse plug 0.8 mm 2.5 mm EPDM Zwart

10287620

Prijsbereik
€ 0,1124 - € 0,1124

Voorraadniveaus
10958 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Tapse maskeerplug 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Zwart

10249703

Prijsbereik
€ 3,7101 - € 3,3391

Voorraadniveaus
1029 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse plug 0.6 mm 2.0 mm EPDM Zwart

10287606

Prijsbereik
€ 0,0785 - € 0,0785

Voorraadniveaus
84946 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Tapse maskeerplug 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Zwart

10249468

Prijsbereik
€ 0,7331 - € 0,7331

Voorraadniveaus
10695 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF