20199005
20199005
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 19 | € 20,0902 |
| 20 - 49 | € 17,0812 |
| 50 - 99 | € 15,0674 |
| 100 + | € 13,0546 |
| Draadtype | Coarse |
|---|---|
| d1 | M16 |
| d2 | 35.0 |
| w1 | 63.0 |
| l1 | 27.0 |
| h1 | 62.0 |
| w2 | 35.0 |
| w3 | 14.0 |
| F1 max. kg | 700.0 |
| F2 max. kg | 500.0 |
| Gewicht kg | 0.28 |
| Materiaal | RVS 316 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan