20198848
20198848
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 19 | € 64,954 |
| 20 - 49 | € 55,213 |
| 50 - 99 | € 48,715 |
| 100 + | € 42,218 |
| Draadtype | Coarse |
|---|---|
| d1 | M36 |
| d2 | 75.0 |
| w1 | 126.0 |
| h1 | 128.0 |
| w2 | 70.0 |
| w3 | 28.0 |
| F1 max. kg | 5100.0 |
| F2 max. kg | 3700.0 |
| Gewicht kg | 2.08 |
| Materiaal | Verzinkt staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan