20198824
20198824
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 19 | € 38,627 |
| 20 - 49 | € 32,834 |
| 50 - 99 | € 28,968 |
| 100 + | € 25,112 |
| Draadtype | Coarse |
|---|---|
| d1 | M30 |
| d2 | 65.0 |
| w1 | 108.0 |
| h1 | 109.0 |
| w2 | 60.0 |
| w3 | 24.0 |
| F1 max. kg | 3200.0 |
| F2 max. kg | 2300.0 |
| Gewicht kg | 1.32 |
| Materiaal | Verzinkt staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan