Menu Search

Kabelbinder 9.0 mm 360.0 mm 100.0 mm Nylon 6/6 Zwart

Dubbele kabelbinderbevestigingen bieden een veiligere bevestiging voor toepassingen die een hogere treksterkte vereisen. Om dezelfde reden zijn ze ook moeilijker om te installeren. Voor betere resultaten bevelen we het gebruik van een kabelbinderpistool met itemnummer 497659 aan.
Essentra artikelnummer:

10266939

Oud artikelnummer:

490005

448 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,2349
1000 - 1999 € 0,2212
2000 + € 0,2105
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 23,49

100 x € 0,2349

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Totale lengte 360.0 mm
Totale breedte 9.0 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op