20265007
20265007
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 133,855 |
| 10 - 19 | € 120,472 |
| 20 - 49 | € 113,781 |
| 50 + | € 107,08 |
| Draadsoort | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 20.0 |
| l1 | 102.0 |
| d2 | M20x1.5 |
| d3 | 34.92 |
| d4 | 50.0 |
| d5 | 27.5 |
| d6 | 34.0 |
| l2 | 33.0 |
| Gewicht g | 386.0 |
| l3 | 26.0 |
| l4 | 10.0 |
| w1 | 25.0 |
| w2 | 18.0 |
| A/F | 30.0 |
| a1 | 14.5 |
| a2 | 9.0 |
| Dyn. load C max. kN | 30.8 |
| Static load C0 max. kN | 60.3 |
| Materiaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan