20264857
20264857
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 220,942 |
| 10 - 19 | € 198,849 |
| 20 - 49 | € 187,802 |
| 50 + | € 176,756 |
| Draadsoort | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 22.0 |
| l1 | 111.0 |
| d2 | M22x1.5 |
| d3 | 38.0 |
| d4 | 54.0 |
| d5 | 30.0 |
| d6 | 38.0 |
| l2 | 37.0 |
| Gewicht g | 520.0 |
| l3 | 26.0 |
| l4 | 12.0 |
| w1 | 28.0 |
| w2 | 20.0 |
| A/F | 32.0 |
| a1 | 15.5 |
| a2 | 10.0 |
| Dyn. load C max. kN | 38.2 |
| Static load C0 max. kN | 70.0 |
| Materiaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan