Menu Search

Heavy-duty draadeind 8.0 48.0 M8 RVS

Dit heavy-duty vrouwelijk draadeind en integrale sferische glijlager wordt gebruikt om twee stangen, kabels of andere componenten te verbinden. Het heeft een duurzaam oppervlak dat bestand is tegen corrosie en slijtage en temperaturen tussen -30°C en +60°C weerstand zonder aan belastbaarheid te verliezen. Gemaakt van roestvrijstaal.
Essentra artikelnummer:

20264758

Oud artikelnummer:

20264758

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 44,166
10 - 19 € 39,749
20 - 49 € 37,546
50 + € 35,333
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 44,17

1 x € 44,166

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadsoort Left Hand
d1 8.0
l1 48.0
d2 M8
d3 15.87
d4 24.0
d5 12.5
d6 16.0
l2 16.0
Gewicht g 45.0
l3 12.0
l4 5.0
w1 12.0
w2 9.0
A/F 14.0
a1 14.5
a2 7.5
Dyn. load C max. kN 7.0
Static load C0 max. kN 14.1
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op