Menu Search

Heavy-duty draadeind 20.0 77.0 M20x1.5 Staal

Dit heavy-duty vrouwelijk draadeind en integrale sferische glijlager wordt gebruikt om twee stangen, kabels of andere componenten te verbinden. Het heeft een duurzaam oppervlak dat bestand is tegen corrosie en slijtage en temperaturen tussen -30°C en +60°C weerstand zonder aan belastbaarheid te verliezen. Gemaakt van staal.
Essentra artikelnummer:

20264314

Oud artikelnummer:

20264314

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 83,589
10 - 19 € 75,235
20 - 49 € 71,053
50 + € 66,871
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 83,59

1 x € 83,589

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadsoort Right Hand
d1 20.0
l1 77.0
d2 M20x1.5
d3 34.92
d4 50.0
d5 27.5
d6 34.0
l2 33.0
Gewicht g 386.0
l3 26.0
l4 10.0
w1 25.0
w2 18.00
A/F 30.0
a1 14.5
a2 9.0
Dyn. load C max. kN 30.80
Static load C0 max. kN 82.2
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op