Menu Search

Heavy-duty draadeind 10.0 43.0 M10x1.25 Staal

Dit heavy-duty vrouwelijk draadeind en integrale sferische glijlager wordt gebruikt om twee stangen, kabels of andere componenten te verbinden. Het heeft een duurzaam oppervlak dat bestand is tegen corrosie en slijtage en temperaturen tussen -30°C en +60°C weerstand zonder aan belastbaarheid te verliezen. Gemaakt van staal.
Essentra artikelnummer:

20264246

Oud artikelnummer:

20264246

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 30,161
10 - 19 € 27,142
20 - 49 € 25,633
50 + € 24,133
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 30,16

1 x € 30,161

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadsoort Right Hand
d1 10.0
l1 43.0
d2 M10x1.25
d3 19.05
d4 28.0
d5 15.0
d6 19.0
l2 20.0
Gewicht g 74.0
l3 15.0
l4 6.5
w1 14.0
w2 10.50
A/F 17.0
a1 13.5
a2 8.0
Dyn. load C max. kN 10.42
Static load C0 max. kN 27.4
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op