20264192
20264192
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 22,705 |
| 10 - 19 | € 20,431 |
| 20 - 49 | € 19,298 |
| 50 + | € 18,166 |
| Draadsoort | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 5.0 |
| l1 | 27.0 |
| d2 | M4 |
| d3 | 11.11 |
| d4 | 18.0 |
| d5 | 9.0 |
| d6 | 11.0 |
| l2 | 10.0 |
| Gewicht g | 18.0 |
| l3 | 10.0 |
| l4 | 4.0 |
| w1 | 8.0 |
| w2 | 6.00 |
| A/F | 9.0 |
| a1 | 13.0 |
| a2 | 7.5 |
| Dyn. load C max. kN | 3.91 |
| Static load C0 max. kN | 10.8 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan