20264185
20264185
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 157,039 |
| 10 - 19 | € 141,331 |
| 20 - 49 | € 133,487 |
| 50 + | € 125,633 |
| Draadsoort | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 30.0 |
| l1 | 110.0 |
| d2 | M27x2.0 |
| d3 | 50.80 |
| d4 | 70.0 |
| d5 | 40.0 |
| d6 | 50.0 |
| l2 | 51.0 |
| Gewicht g | 1084.0 |
| l3 | 35.0 |
| l4 | 15.0 |
| w1 | 37.0 |
| w2 | 25.00 |
| A/F | 41.0 |
| a1 | 17.0 |
| a2 | 10.5 |
| Dyn. load C max. kN | 55.01 |
| Static load C0 max. kN | 145.6 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan