Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20264161
20264161
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 126,6866 |
| 10 - 19 | € 114,0206 |
| 20 - 49 | € 107,6871 |
| 50 + | € 101,3536 |
| Draadsoort | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 25.0 |
| l1 | 94.0 |
| d2 | M24x2.0 |
| d3 | 42.85 |
| d4 | 60.0 |
| d5 | 33.5 |
| d6 | 42.0 |
| l2 | 42.0 |
| Gewicht g | 705.0 |
| l3 | 30.0 |
| l4 | 12.0 |
| w1 | 31.0 |
| w2 | 22.00 |
| A/F | 36.0 |
| a1 | 15.0 |
| a2 | 10.0 |
| Dyn. load C max. kN | 45.35 |
| Static load C0 max. kN | 118.6 |
| Materiaal | Staal |