Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20264147
20264147
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 85,9295 |
| 10 - 19 | € 77,3416 |
| 20 - 49 | € 73,0425 |
| 50 + | € 68,7434 |
| Draadsoort | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 20.0 |
| l1 | 77.0 |
| d2 | M20x1.5 |
| d3 | 34.92 |
| d4 | 50.0 |
| d5 | 27.5 |
| d6 | 34.0 |
| l2 | 33.0 |
| Gewicht g | 386.0 |
| l3 | 26.0 |
| l4 | 10.0 |
| w1 | 25.0 |
| w2 | 18.00 |
| A/F | 30.0 |
| a1 | 14.5 |
| a2 | 9.0 |
| Dyn. load C max. kN | 30.80 |
| Static load C0 max. kN | 82.2 |
| Materiaal | Staal |