20264680
20264680
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 662,378 |
| 10 - 19 | € 596,139 |
| 20 - 49 | € 563,02 |
| 50 + | € 529,90 |
| Draadsoort | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 50.0 |
| l1 | 195.0 |
| d2 | M52 |
| d3 | 66.0 |
| l2 | 120.0 |
| d4 | 112.0 |
| a1 | 6.5 |
| Gewicht g | 3865.0 |
| a2 | 3.0 |
| l3 | 60.0 |
| w1 | 35.0 |
| w2 | 28.0 |
| Dyn. load C max. kN | 132.0 |
| Static load C0 max. kN | 339.2 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan