Menu Search

Heavy-duty draadeind 45.0 163.0 M42 Staal

Dit heavy-duty mannelijk draadeind met integrale sferische glijlager verbindt twee stangen, kabels of andere componenten. Het is eenvoudig te installeren door het op zijn plaats vast te draaien. Bestand tegen temperaturen tussen -30°C en +60°C, terwijl de belastbaarheid wordt behouden. Gemaakt van staal.
Essentra artikelnummer:

20264673

Oud artikelnummer:

20264673

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 562,061
10 - 19 € 505,859
20 - 49 € 477,748
50 + € 449,647
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 562,06

1 x € 562,061

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadsoort Right Hand
d1 45.0
l1 163.0
d2 M42
d3 60.0
l2 98.0
d4 102.0
a1 7.5
Gewicht g 2430.0
a2 4.0
l3 50.0
w1 32.0
w2 25.0
Dyn. load C max. kN 107.0
Static load C0 max. kN 276.2
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op