20264611
20264611
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 101,776 |
| 10 - 19 | € 91,596 |
| 20 - 49 | € 86,506 |
| 50 + | € 81,416 |
| Draadsoort | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 25.0 |
| l1 | 94.0 |
| d2 | M24 |
| d3 | 35.5 |
| l2 | 57.0 |
| d4 | 62.0 |
| a1 | 7.5 |
| Gewicht g | 508.0 |
| a2 | 3.5 |
| l3 | 32.0 |
| w1 | 20.0 |
| w2 | 16.0 |
| Dyn. load C max. kN | 42.4 |
| Static load C0 max. kN | 119.1 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan