20264567
20264567
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 28,244 |
| 10 - 19 | € 25,418 |
| 20 - 49 | € 24,011 |
| 50 + | € 22,593 |
| Draadsoort | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 10.0 |
| l1 | 48.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 16.0 |
| l2 | 29.0 |
| d4 | 28.0 |
| a1 | 12.0 |
| Gewicht g | 41.0 |
| a2 | 6.0 |
| l3 | 15.0 |
| w1 | 9.0 |
| w2 | 6.0 |
| Dyn. load C max. kN | 6.4 |
| Static load C0 max. kN | 16.8 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan