20264413
20264413
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 56,824 |
| 10 - 19 | € 51,143 |
| 20 - 49 | € 48,297 |
| 50 + | € 45,461 |
| Draadsoort | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 17.0 |
| l1 | 69.0 |
| d2 | M16 |
| d3 | 25.0 |
| l2 | 40.0 |
| d4 | 44.0 |
| a1 | 10.0 |
| Gewicht g | 163.0 |
| a2 | 5.5 |
| l3 | 23.0 |
| w1 | 14.0 |
| w2 | 10.0 |
| Dyn. load C max. kN | 19.2 |
| Static load C0 max. kN | 54.1 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan