20263942
20263942
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 38,862 |
| 10 - 19 | € 34,976 |
| 20 - 49 | € 33,038 |
| 50 + | € 31,09 |
| Draadsoort | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 12.0 |
| l1 | 54.0 |
| d2 | M12 |
| d3 | 22.22 |
| l2 | 33.0 |
| d4 | 32.0 |
| a1 | 13.0 |
| Gewicht g | 92.0 |
| a2 | 8.0 |
| l3 | 19.0 |
| w1 | 16.0 |
| w2 | 12.00 |
| Dyn. load C max. kN | 12.4 |
| Static load C0 max. kN | 32.8 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan