Menu Search

Heavy-duty kabelclip 5.2 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze kabelclip voor zware toepassingen is gemaakt van natuurlijk nylon en is ontworpen voor kabel- en draadtoepassingen met grotere ladingen dan gebruikelijk. Kan worden geschroefd bij de montage.
Essentra artikelnummer:

10222058

Oud artikelnummer:

22HDCC3590

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1717
5000 - 19999 € 0,1545
20000 + € 0,1391
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 171,70

1000 x € 0,1717

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gatdiameter 5.2 mm
Totale breedte 12.7 mm
Klemmateriaal PA66
Kleur Naturel
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op